(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210静電

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210静電

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,990円
税込単価
20,889円

【特長】・靴底から静電気を逃し、スパークを防止します・靴型を刷新し、かかと・土...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 色詳細:
    ブラック
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 規格:
    JIST8101革製S種<普通作業用>E・F合格、JIST8103ED-P/C2合格(一般静電靴)
  • 甲被材質:
    牛クロム革(ソフト型押)
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 先芯材質:
    新ワイド樹脂
  • 中敷仕様:
    プレミアムインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底材質:
    発泡ポリウレタン2層底

型番

PRM210S-31.0 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
詳細サイズ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PRM210S-31.0

30~
4548890249575
136-2716
1060
31

1個

18,990( 20,889円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・靴底から静電気を逃し、スパークを防止します
・靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました
・ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします
・快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました
・甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210静電の型番PRM210S-31.0のページです。
型番PRM210S-31.0に関する仕様情報を記載しております。

静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210静電のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PRM210S-29.0
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(cm)
JANコード トラスココード 質量(g) 詳細サイズ(cm)

18,348円

( 20,183円 )
1個 あり

6日目

294548890249551136-5834960-

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました