(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM200ホワイト静電

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PRM200S-W-27.0
スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM200ホワイト静電 スリッポンタイプセイデンアンゼングツ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,465円 13,827円
税込単価
15,912円 15,210円

【特長】・靴底から静電気を逃し、スパークを防止します・靴型を刷新し、かかと・土...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    白系
  • 色詳細:
    ホワイ
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 規格:
    JIST8101革製S種<普通作業用>E・F合格、JIST8103ED-P/C2合格(一般静電靴)
  • 甲被材質:
    牛クロム革(ソフト型押)
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 先芯材質:
    新ワイド樹脂
  • 中敷仕様:
    プレミアムインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底材質:
    発泡ポリウレタン2層底

型番

PRM200S-W-27.0 解除

Loading...

商品情報を表示

PRM200S-W-27.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PRM200S-W-27.0

27
4548890276779
136-5861
850

1個

14,465円

13,827

( 15,210円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・靴底から静電気を逃し、スパークを防止します
・靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました
・スリッポンタイプの静電安全靴です
・快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました
・靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM200ホワイト静電の型番PRM200S-W-27.0のページです。
型番PRM200S-W-27.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM200ホワイト静電

スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM200ホワイト静電

    スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムコンフォート PRM200ホワイト 28.0cm

    スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムコンフォート PRM200ホワイト 28.0cm

      静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM211静電

      静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM211静電

        静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210静電

        静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210静電

          メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
          通常価格 14,004円 14,465円 13,026円 18,348円
          通常出荷日 1日目~   1日目   5日目~   5日目~  
          商品タイプ 安全靴 - 安全靴 安全靴
          規格 JIS規格品 - JIS規格品 JIS規格品
          形状 短靴 - 短靴 短靴
          静電気帯電防止機能 あり - あり あり
          甲被タイプ ひも無し - ひも式 ひも式

          スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM200ホワイト静電のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          PRM200S-W-25.5
          PRM200S-W-26.0
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ
          (cm)
          JANコード トラスココード 質量(g)

          14,004円

          ( 15,404円 )
          1個 あり

          6日目

          25.54548890276748136-1181790

          14,465円

          ( 15,912円 )
          1個 あり

          1日目

          264548890276755136-4288810

          安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました