(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリッポンタイプ通気静電安全靴 プレミアムコンフォート PRM200ホワイト 27.5cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スリッポンタイプ通気静電安全靴 プレミアムコンフォート PRM200ホワイト 27.5cm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,465円
税込単価
15,912円

【特長】・靴底から静電気を逃し、スパークを防止します・靴型を刷新し、かかと・土...

詳細情報を確認する

型番

PRM200S-TUUKI-W-27.5 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PRM200S-TUUKI-W-27.5

1個

14,465( 15,912円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・靴底から静電気を逃し、スパークを防止します
・靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました
・アッパーに通気孔を設け、高い通気性を実現しました
・靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます
・復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です
【商品仕様】
・JIST8101革製S種<普通作業用>E・F合格
・JIST8103ED-P/C2合格(一般静電靴)
・中敷:プレミアムインソール(抗菌・防臭)
・寸法(cm):27.5
・足幅サイズ:EEE
・耐圧迫性荷重(kN):10±0.1
・色:ホワイト
・材質:先芯:新ワイド樹脂
・甲被:牛クロム革(ソフト型押)
・靴底:発泡ポリウレタン2層底
・JANコード:4548890276663
・トラスココード:136-4310
・質量:860g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スリッポンタイプ通気静電安全靴 プレミアムコンフォート PRM200ホワイト 27.5cmの型番PRM200S-TUUKI-W-27.5のページです。
型番PRM200S-TUUKI-W-27.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリッポンタイプ通気静電安全靴 プレミアムコンフォート PRM200ホワイト 27.5cm

スリッポンタイプ通気静電安全靴 プレミアムコンフォート PRM200ホワイト 27.5cm

    通気構造スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM200ホワイト通気静電

    通気構造スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM200ホワイト通気静電

      女性用通気構造 スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ ホワイト

      女性用通気構造 スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ ホワイト

        スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムコンフォート PRM200ホワイト 28.0cm

        スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムコンフォート PRM200ホワイト 28.0cm

          スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM200ホワイト静電

          スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM200ホワイト静電

            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
            通常価格 14,465円 14,004円 14,004円 14,465円 14,004円
            通常出荷日 1日目   1日目~   6日目   1日目   1日目~  

            スリッポンタイプ通気静電安全靴 プレミアムコンフォート PRM200ホワイト 27.5cmのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました