(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超耐滑先芯入り長靴 ハイグリップ NHG1000スーパー ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超耐滑先芯入り長靴 ハイグリップ NHG1000スーパー ブラック

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,341円 ~ 11,110円
税込価格
11,375円 ~ 12,221円

【商品仕様】・寸法(cm):22.0・色:ブラック・JANコード:454889...

詳細情報を確認する

  • カラー:
    黒系
  • 材質1:
    先芯:ワイド樹脂
  • 材質2:
    甲被・靴底:塩化ビニール(PVC)
  • 材質3:
    中敷:EVA全敷(通気穴付)
  • 靴丈(cm):
    35
  • 足幅サイズ:
    4E

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

【商品仕様】
・寸法(cm):22.0
・色:ブラック
・JANコード:4548890320052
・トラスココード:129-3960
・質量:1420g
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
規格
形状
耐油性
静電気帯電防止機能
甲被タイプ
サイズ(cm)
先芯
JANコード
トラスココード
質量(g)
規格詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
安全靴
JIS規格品
長靴
あり
なし
ひも無し
23.5
あり
4548890320083
125-6227
1520
JIS T8101 C2/S/F1/BO/UO

1個

10,546( 11,601円 )

1日目

安全靴
JIS規格品
長靴
あり
なし
ひも無し
24.5
あり
4548890320106
125-6229
1600
JIS T8101 C2/S/F1/BO/UO

1個

11,110( 12,221円 )

1日目

安全靴
JIS規格品
長靴
あり
なし
ひも無し
26
あり
4548890320137
125-6232
1720.000
JIS T8101 C2/S/F1/BO/UO

1個

10,546( 11,601円 )

2日目

安全靴
JIS規格品
長靴
あり
なし
ひも無し
26.5
あり
4548890320144
125-6233
1780
JIS T8101 C2/S/F1/BO/UO

1個

10,546( 11,601円 )

1日目

安全靴
JIS規格品
長靴
あり
なし
ひも無し
27
あり
4548890320151
125-6234
1810
JIS T8101 C2/S/F1/BO/UO

1個

10,546( 11,601円 )

1日目

安全靴
JIS規格品
長靴
あり
なし
ひも無し
27.5
あり
4548890320168
129-5432
1830.000
JIS T8101 C2/S/F1/BO/UO

1個

10,341( 11,375円 )

1日目

安全靴
JIS規格品
長靴
あり
なし
ひも無し
28
あり
4548890320175
125-6235
1860
JIS T8101 C2/S/F1/BO/UO

1個

10,546( 11,601円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・寸法(cm):22.0
・色:ブラック
・JANコード:4548890320052
・トラスココード:129-3960
・質量:1420g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超耐滑先芯入り長靴 ハイグリップ NHG1000スーパー ブラック

超耐滑先芯入り長靴 ハイグリップ NHG1000スーパー ブラック

    超耐滑先芯入り長靴 ハイグリップ NHG1000スーパー ホワイト

    超耐滑先芯入り長靴 ハイグリップ NHG1000スーパー ホワイト

      ミドリ安全 耐滑 安全長靴 ハイグリップ NHG1000 スーパー ブラック

      ミドリ安全 耐滑 安全長靴 ハイグリップ NHG1000 スーパー ブラック

        ミドリ安全 耐滑 安全長靴 ハイグリップ NHG1000 スーパー ホワイト

        ミドリ安全 耐滑 安全長靴 ハイグリップ NHG1000 スーパー ホワイト

          耐滑先芯入り長靴 ハイパーV #4500 白

          耐滑先芯入り長靴 ハイパーV #4500 白

            耐油安全長靴(先芯入り) ホワイト

            耐油安全長靴(先芯入り) ホワイト

              日進 耐滑先芯入り長靴 白 28.0cm

              日進 耐滑先芯入り長靴 白 28.0cm

                ミドリ安全 安全長靴(ショートタイプ) MPB-185 L

                ミドリ安全 安全長靴(ショートタイプ) MPB-185 L

                  安全長靴 NW1000 スーパー ホワイト

                  安全長靴 NW1000 スーパー ホワイト

                    メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 日進ゴム ジャパン・パルム 日進ゴム ミドリ安全 ミドリ安全
                    通常価格 10,341円 10,341円 9,046円 11,379円 6,707円 4,196円 5,191円 3,793円 8,113円
                    通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                    カラー 黒系 白系 - - 白系 白系 - - -
                    材質1 先芯:ワイド樹脂 先芯:ワイド樹脂 - - - - - - -
                    材質2 甲被・靴底:塩化ビニール(PVC) 甲被・靴底:塩化ビニール(PVC) - - - - - - -
                    材質3 中敷:EVA全敷(通気穴付) 中敷:EVA全敷(通気穴付) - - - - - - -
                    靴丈(cm) 35 35 - - - - - - -

                    超耐滑先芯入り長靴 ハイグリップ NHG1000スーパー ブラックのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    作業靴・安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました