(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高機能立体成形安全靴 G3550ブルー静電 22.0cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:G3550S-BL-23.5
高機能立体成形安全靴 G3550ブルー静電 22.0cm コウキノウリッタイセイケイアンゼングツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,581円
税込単価
11,639円

【特長】・優れたクッション性と足裏にフィットする立体成形によりハイクラスの履き...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    先芯:ワイド樹脂
  • 材質3:
    中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)
  • 材質4:
    靴底:発泡ポリウレタン2層底
  • 足幅サイズ:
    EEE

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 質量は26.0cmを基準にした標準質量です。

型番

G3550S-BL-23.5 解除

Loading...

【特長】
・優れたクッション性と足裏にフィットする立体成形によりハイクラスの履き心地を実現しました。
・クッション性に優れた素材を2倍の厚みにした、特別なカップインソールを使用しています。
・親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
・JIS付加的性能「F」合格の滑りにくい靴底です。
・靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
【用途】
・建設業
・製造業
・運輸業
・点検・整備
・物流
・引っ越し
・ビルメンテナンス
・清
商品情報を表示

G3550S-BL-23.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
規格
形状
耐油性
静電気帯電防止機能
甲被タイプ
カラー
サイズ(cm)
先芯
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質2
耐圧迫荷重(kN)
電気抵抗値
規格詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G3550S-BL-23.5

安全靴
JIS規格品
短靴
なし
あり
ひも式
青系
23.5
あり
-
4979058806260
857-3580
800
甲被:牛クロム革(ベロア)
10±0.1
1.0×10[の5~8乗]Ω(23℃ C2)
JIS T8103 (ED-P/C2)/C1/S/P1/F1

1個

10,581( 11,639円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れたクッション性と足裏にフィットする立体成形によりハイクラスの履き心地を実現しました。
・クッション性に優れた素材を2倍の厚みにした、特別なカップインソールを使用しています。
・親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
・JIS付加的性能「F」合格の滑りにくい靴底です。
・靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
【用途】
・建設業
・製造業
・運輸業
・点検・整備
・物流
・引っ越し
・ビルメンテナンス
・清

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高機能立体成形安全靴 G3550ブルー静電 22.0cmの型番G3550S-BL-23.5のページです。
型番G3550S-BL-23.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高機能立体成形安全靴 G3550ブルー静電 22.0cm

高機能立体成形安全靴 G3550ブルー静電 22.0cm

    多機能安全スニーカー マジックタイプ

    多機能安全スニーカー マジックタイプ

      メーカー ミドリ安全 コーコス信岡
      通常価格 10,581円 3,767円
      通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
      材質1 先芯:ワイド樹脂 -
      材質3 中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭) -
      材質4 靴底:発泡ポリウレタン2層底 -
      足幅サイズ EEE -

      高機能立体成形安全靴 G3550ブルー静電 22.0cmのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      G3550S-BL-25.0
      G3550S-BL-26.5
      G3550S-BL-27.5
      G3550S-BL-28.0
      G3555S-BL-23.5
      G3555S-BL-26.0
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      商品タイプ 規格 形状 耐油性 静電気帯電防止機能 甲被タイプ カラー サイズ
      (cm)
      先芯 色詳細 JANコード トラスココード 質量(g) 材質2 耐圧迫荷重(kN) 電気抵抗値 規格詳細

      10,581円

      ( 11,639円 )
      1個 あり

      13日目

      安全靴JIS規格品短靴なしありひも式青系25あり-4979058806291857-3583800甲被:牛クロム革(ベロア)10±0.11.0×10[の5~8乗]Ω(23℃ C2)JIS T8103 (ED-P/C2)/C1/S/P1/F1

      10,929円

      ( 12,022円 )
      1個 あり

      1日目

      安全靴JIS規格品短靴なしありひも式青系26.5あり-4979058806321857-3586800甲被:牛クロム革(ベロア)10±0.11.0×10[の5~8乗]Ω(23℃ C2)JIS T8103 (ED-P/C2)/C1/S/P1/F1

      11,877円

      ( 13,065円 )
      1個 -

      5日目

      安全靴JIS規格品短靴なしありひも式青系27.5あり-4979058806345857-3588800甲被:牛クロム革(ベロア)10±0.11.0×10[の5~8乗]Ω(23℃ C2)JIS T8103 (ED-P/C2)/C1/S/P1/F1

      11,877円

      ( 13,065円 )
      1個 -

      5日目

      安全靴JIS規格品短靴なしありひも式青系28あり-4979058806352857-3589800甲被:牛クロム革(ベロア)10±0.11.0×10[の5~8乗]Ω(23℃ C2)JIS T8103 (ED-P/C2)/C1/S/P1/F1

      11,877円

      ( 13,065円 )
      1個 -

      5日目

      安全靴JIS規格品短靴なしありマジック式青系23.5あり-4979058806383857-3610820甲被:牛クロム革(ベロア)10±0.11.0×10[の5~8乗]Ω(23℃ C2)JIS T8103 (ED-P/C2)/C1/S/P1/F1

      10,929円

      ( 12,022円 )
      1個 あり

      1日目

      安全靴JIS規格品短靴なしありマジック式青系26あり-4979058806437857-3615820甲被:牛クロム革(ベロア)10±0.11.0×10[の5~8乗]Ω(23℃ C2)JIS T8103 (ED-P/C2)/C1/S/P1/F1

      作業靴・安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました