(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコマーク認定安全靴 eco静電 ESG3890/ESG3211

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ESG3211ECOS-26.0
エコマーク認定安全靴 eco静電 ESG3890/ESG3211 エコマークニンテイアンゼングツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,234円
税込単価
16,757円

【特長】・燃やしても有害物質が発生しないエコレザーを採用しています・エコマーク...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • 先芯材質:
    ワイド樹脂
  • 中敷仕様:
    PEカップインソール
  • 靴底材質:
    発泡ポリウレタン2層底

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 質量は26.0cmを基準にした標準質量です。

型番

ESG3211ECOS-26.0 解除

Loading...

商品情報を表示

ESG3211ECOS-26.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
規格
甲被材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ESG3211ECOS-26.0

黒系
26
ブラック
4979058933003
857-3259
780
JIST8101革製S種<普通作業用>E・F合格、JIST8103ED-P/C2合格(一般静電靴)、エコマーク認定品(認定番号:09143007)
牛クロムフリー革(ソフト型押)

1個

15,234( 16,757円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・燃やしても有害物質が発生しないエコレザーを採用しています
・エコマーク認定商品です
・クッション性に優れた素材を2倍の厚みにした、特別なカップインソールを使用しています
・親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています
・優れたクッション性と足裏にフィットする立体成形によりハイクラスの履き心地を実現しました
【用途】
・建設業
・製造業
・運輸業
・点検・整備

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エコマーク認定安全靴 eco静電 ESG3890/ESG3211の型番ESG3211ECOS-26.0のページです。
型番ESG3211ECOS-26.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコマーク認定安全靴 eco静電 ESG3890/ESG3211

エコマーク認定安全靴 eco静電 ESG3890/ESG3211

    エコマーク認定 静電安全靴 エコスペック ESG3211 eco ブラック

    エコマーク認定 静電安全靴 エコスペック ESG3211 eco ブラック

      エコマーク認定 静電安全靴 エコスペック ESG3210 eco ブラック

      エコマーク認定 静電安全靴 エコスペック ESG3210 eco ブラック

        耐油・耐薬品仕様安全靴 プレミアムコンフォート PRM210NT ブラック 27.5cm

        耐油・耐薬品仕様安全靴 プレミアムコンフォート PRM210NT ブラック 27.5cm

          メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
          通常価格 13,775円 12,321円 13,854円 12,372円
          通常出荷日 6日目   1日目~   1日目   6日目  
          商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 -
          規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 -
          形状 短靴 短靴 短靴 -
          静電気帯電防止機能 あり あり あり -
          甲被タイプ ひも式 ひも式 ひも式 -

          エコマーク認定安全靴 eco静電 ESG3890/ESG3211のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          ESG3890ECOS-BL-24.5
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          カラー サイズ
          (cm)
          色詳細 JANコード トラスココード 質量(g) 規格 甲被材質

          13,775円

          ( 15,153円 )
          1個 あり

          6日目

          青系24.5ブルー4979058942326857-3276720JIST8103ED-O/C2/人工皮革/S合格(一般静電靴)、エコマーク認定品(認定番号:09143007)人工皮革(リサイクル)

          安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました