(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコマーク認定安全靴 ES240ブラックeco静電

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ES240ECOS-24.0
エコマーク認定安全靴 ES240ブラックeco静電 エコマークニンテイアンゼングツ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,897円 17,907円
税込単価
21,887円 19,698円

【特長】・燃やしても有害物質が発生しないエコレザーを採用しています・エコマーク...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    長編上靴
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 色詳細:
    ブラック
  • 質量(g):
    970
  • 規格:
    JIST8101革製S種<普通作業用>E・F合格、JIST8103ED-P/C2合格(一般静電靴)、エコマーク認定品(認定番号:09143007)
  • 甲被材質:
    牛クロムフリー革(ソフト型押)
  • 先芯材質:
    ワイド樹脂
  • 中敷仕様:
    PEカップインソール
  • 靴底材質:
    発泡ポリウレタン2層底

(i)ご注意

  • 質量は26.0cmを基準にした標準質量です。

型番

ES240ECOS-24.0 解除

Loading...

商品情報を表示

ES240ECOS-24.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ES240ECOS-24.0

24
4979058871565
857-3244

1個

19,897円

17,907

( 19,698円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・燃やしても有害物質が発生しないエコレザーを採用しています
・エコマーク認定商品です
・人間工学と労働医学をベースにした素足感覚の履きやすいコンフォート設計です
・親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています
・JIS付加的性能「F」合格の滑りにくい靴底です
【用途】
・建設業
・製造業
・運輸業
・点検・整備

(i)ご注意

  • 質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エコマーク認定安全靴 ES240ブラックeco静電の型番ES240ECOS-24.0のページです。
型番ES240ECOS-24.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコマーク認定安全靴 ES240ブラックeco静電

エコマーク認定安全靴 ES240ブラックeco静電

    エコマーク認定安全靴 eco静電 ESG3890/ESG3211

    エコマーク認定安全靴 eco静電 ESG3890/ESG3211

      メーカー ミドリ安全 ミドリ安全
      通常価格 19,897円 13,775円
      通常出荷日 6日目   6日目  
      商品タイプ 安全靴 安全靴
      規格 JIS規格品 JIS規格品
      形状 長編上靴 短靴
      静電気帯電防止機能 あり あり
      甲被タイプ ひも無し ひも式

      エコマーク認定安全靴 ES240ブラックeco静電のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      ES240ECOS-25.0
      ES240ECOS-25.5
      ES240ECOS-26.5
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ
      (cm)
      JANコード トラスココード

      19,897円

      ( 21,887円 )
      1個 あり

      6日目

      254979058871589857-3246

      19,897円

      ( 21,887円 )
      1個 あり

      6日目

      25.54979058871596857-3247

      19,897円

      ( 21,887円 )
      1個 あり

      6日目

      26.54979058871619857-3249

      安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました