(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接作業用安全靴 V4009

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:V4009-26.5
溶接作業用安全靴 V4009 ヨウセツサギョウヨウアンゼングツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,292円
税込単価
15,721円

【特長】・溶接のスパッタ等の熱に強いベロア素材を甲被に使用しました・溶接スパッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    長編上靴
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    黒系
  • 色詳細:
    ブラック
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 規格:
    JIST8101革製S種<普通作業用>合格
  • 甲被材質:
    牛クロム革(銀付裏出し)
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 先芯材質:
    鋼製
  • 靴底材質:
    合成ゴム1層

型番

V4009-26.5 解除

Loading...

商品情報を表示

V4009-26.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V4009-26.5

26.5
4979058971128
811-1164
1240

1個

14,292( 15,721円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接のスパッタ等の熱に強いベロア素材を甲被に使用しました
・溶接スパッタ等が靴内に入りにくい袋ベロ構造になっています
【用途】
・溶接作業
・熱場作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

溶接作業用安全靴 V4009の型番V4009-26.5のページです。
型番V4009-26.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接作業用安全靴 V4009

溶接作業用安全靴 V4009

    ミドリ安全 溶接作業用安全靴 V4009 26.0CM

    ミドリ安全 溶接作業用安全靴 V4009 26.0CM

      ゴム底安全靴 半長靴 V2400N耐滑

      ゴム底安全靴 半長靴 V2400N耐滑

        メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
        通常価格 13,203円 14,595円 12,995円
        通常出荷日 1日目   5日目   6日目  
        商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴
        規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
        形状 長編上靴 編上靴 半長靴
        甲被タイプ マジック式 マジック式 ひも無し
        カラー 黒系 黒系 黒系

        溶接作業用安全靴 V4009のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        V4009-27.0
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ
        (cm)
        JANコード トラスココード 質量(g)

        13,203円

        ( 14,523円 )
        1個 あり

        1日目

        274979058971135811-11651270

        安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました