(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 溶接作業用安全靴 V4009 26.0CM

ミドリ安全 溶接作業用安全靴 V4009 26.0CM

通常単価(税別)
14,595円
税込単価
16,055円

【特長】・溶接のスパッタ等の熱に強いベロア素材を甲被に使用しました・溶接スパッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    編上靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    黒系
  • サイズ(cm):
    26
  • 先芯:
    あり
  • 規格詳細:
    JIS T8101 C1/S/BO
  • 甲被材質:
    牛クロム革(銀付裏出し)
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 先芯材質:
    鋼製
  • 靴底材質:
    合成ゴム1層

型番

V4009-26.0 解除

Loading...

【特長】
・溶接のスパッタ等の熱に強いベロア素材を甲被に使用しました
・溶接スパッタ等が靴内に入りにくい袋ベロ構造になっています
【商品仕様】
・溶接作業
・熱場作業
・JIST8101革製S種<普通作業用>合格
・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
・寸法(cm):26.0
・足幅サイズ:EEE
・色:ブラック
・材質:甲被:牛クロム革(銀付裏出し)
・先芯:鋼製
・靴底:合成ゴム1層
・JANコード:4979058971111
・トラスココード:811-1163
・質量:1210g
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V4009-26.0

1個

14,595( 16,055円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接のスパッタ等の熱に強いベロア素材を甲被に使用しました
・溶接スパッタ等が靴内に入りにくい袋ベロ構造になっています
【商品仕様】
・溶接作業
・熱場作業
・JIST8101革製S種<普通作業用>合格
・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
・寸法(cm):26.0
・足幅サイズ:EEE
・色:ブラック
・材質:甲被:牛クロム革(銀付裏出し)
・先芯:鋼製
・靴底:合成ゴム1層
・JANコード:4979058971111
・トラスココード:811-1163
・質量:1210g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 溶接作業用安全靴 V4009 26.0CMの型番V4009-26.0のページです。
型番V4009-26.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 溶接作業用安全靴 V4009 26.0CM

ミドリ安全 溶接作業用安全靴 V4009 26.0CM

    溶接作業用安全靴 V4009

    溶接作業用安全靴 V4009

      安全靴 V4009 ブラック

      安全靴 V4009 ブラック

        安全靴(溶接作業用)

        安全靴(溶接作業用)

          シモン 安全靴 WS28黒床 23.5cm

          シモン 安全靴 WS28黒床 23.5cm

            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 シモン シモン
            通常価格 14,595円 13,203円 13,363円 10,794円 12,933円
            通常出荷日 5日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
            商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 -
            規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 -
            形状 編上靴 長編上靴 長編上靴 半長靴 -
            耐油性 なし - なし - -
            静電気帯電防止機能 なし - なし - -

            ミドリ安全 溶接作業用安全靴 V4009 26.0CMのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            作業靴・安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました