(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴム底安全靴 半長靴 V2400N耐滑

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:V2400N-TAIKATSU-25.5
ゴム底安全靴 半長靴 V2400N耐滑 ゴムゾコアンゼングツ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,995円 12,824円
税込単価
14,295円 14,106円

【特長】・土や砂に食い込む底意匠で整地されていない地面で滑りにくい、屋外作業に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    半長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 質量(g):
    1280
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 規格:
    JIS T8101 革製 S種<普通作業用>E・F合格
  • 甲被材質:
    牛クロム革(ソフト型押)
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 先芯材質:
    鋼製
  • 中敷仕様:
    EVA半敷
  • 靴底材質:
    合成ゴム1層

(i)ご注意

  • 質量は26.0cmを基準にした標準質量です。JIS規格耐滑性「F」の性能はありません。

型番

V2400N-TAIKATSU-25.5 解除

Loading...

商品情報を表示

V2400N-TAIKATSU-25.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V2400N-TAIKATSU-25.5

25.5
4548890220161
105-6041

1個

12,995円

12,824

( 14,106円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・土や砂に食い込む底意匠で整地されていない地面で滑りにくい、屋外作業に最適な靴底です
・靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です
・靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています
・足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています

(i)ご注意

  • 質量は26.0cmを基準にした標準質量です。JIS規格耐滑性「F」の性能はありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゴム底安全靴 半長靴 V2400N耐滑の型番V2400N-TAIKATSU-25.5のページです。
型番V2400N-TAIKATSU-25.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴム底安全靴 半長靴 V2400N耐滑

ゴム底安全靴 半長靴 V2400N耐滑

    ミドリ安全 静電ゴム底安全靴 半長靴 V2400N静電 27.0cm

    ミドリ安全 静電ゴム底安全靴 半長靴 V2400N静電 27.0cm

      ミドリ安全 重作業用ゴム底安全靴 半長靴 W540NCAP 25.0cm

      ミドリ安全 重作業用ゴム底安全靴 半長靴 W540NCAP 25.0cm

        静電安全靴 RT940

        静電安全靴 RT940

          安全靴 RT940

          安全靴 RT940

            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
            通常価格 12,995円 13,789円 13,414円 14,875円 13,559円
            通常出荷日 6日目   1日目   6日目   1日目~   1日目~  
            商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
            規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
            形状 半長靴 半長靴 半長靴 半長靴 半長靴
            耐油性 あり なし あり なし なし
            静電気帯電防止機能 なし あり なし あり なし

            ゴム底安全靴 半長靴 V2400N耐滑のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            V2400N-TAIKATSU-26
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ
            (cm)
            JANコード トラスココード

            12,995円

            ( 14,295円 )
            1個 あり

            6日目

            264548890220178106-0734

            長靴カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました