(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 耐油・耐薬仕様安全靴 V251NT 27.0CM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 耐油・耐薬仕様安全靴 V251NT 27.0CM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,715円
税込単価
10,687円

【特長】・油や薬品に強いアッパーと靴底のためハードな職場に最適な安全靴です・靴...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • サイズ(cm):
    27
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • JANコード:
    4979058000484
  • トラスココード:
    811-1646
  • 質量(g):
    1100
  • 材質1:
    甲被:牛革(ウレタン加工)
  • 材質2:
    先芯:鋼製
  • 材質3:
    靴底:ゴム1層
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 規格詳細:
    JIS T 8101 C1/S/BO
  • 足幅サイズ:
    EEE

型番

V251NT-27.0 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V251NT-27.0

1個

9,715( 10,687円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油や薬品に強いアッパーと靴底のためハードな職場に最適な安全靴です
・靴底を成形する際アッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています
・圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています
【商品仕様】
・JIST8101革製S種<普通作業用>合格
・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
・寸法(cm):27
・足幅サイズ:EEE
・色:ブラック
・材質:甲被:牛革(ウレタン加工)
・先芯:鋼製
・靴底:ゴム1層
・JANコード:4979058000484
・トラスココード:811-1646
・質量:1100g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 耐油・耐薬仕様安全靴 V251NT 27.0CMの型番V251NT-27.0のページです。
型番V251NT-27.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 耐油・耐薬仕様安全靴 V251NT 27.0CM

ミドリ安全 耐油・耐薬仕様安全靴 V251NT 27.0CM

    耐油・耐薬仕様安全靴 V251NT

    耐油・耐薬仕様安全靴 V251NT

      ゴム底安全靴 半長靴 V2400N耐滑

      ゴム底安全靴 半長靴 V2400N耐滑

        ミドリ安全 耐油・耐薬品仕様安全靴 V2400NT耐滑 23.5cm

        ミドリ安全 耐油・耐薬品仕様安全靴 V2400NT耐滑 23.5cm

          メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
          通常価格 9,715円 9,715円 12,995円 16,656円
          通常出荷日 5日目   5日目~   6日目   6日目  
          商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
          規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
          形状 短靴 短靴 半長靴 半長靴
          耐油性 あり あり あり あり
          静電気帯電防止機能 なし - なし なし

          ミドリ安全 耐油・耐薬仕様安全靴 V251NT 27.0CMのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました