(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐油・耐薬品仕様安全靴 V2400NTT耐滑

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:V2400NTT-25.0
耐油・耐薬品仕様安全靴 V2400NTT耐滑 タイユ タイヤクヒンシヨウアンゼングツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,656円
税込単価
18,322円

【特長】・油や薬品に強いアッパーと靴底のためハードな職場に最適な安全靴です・靴...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    長編上靴
  • 耐油性:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 色詳細:
    ブラック
  • 質量(g):
    1260
  • 規格:
    JIST8101革製S種<普通作業用>合格
  • 甲被材質:
    牛クロム革(ウレタン加工)
  • 先芯材質:
    鋼製
  • 中敷仕様:
    半敷
  • 靴底材質:
    合成ゴム1層底

(i)ご注意

  • 質量は26.0cmを基準にした標準質量です。

型番

V2400NTT-25.0 解除

Loading...

商品情報を表示

V2400NTT-25.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V2400NTT-25.0

25
4979058972460
857-8773

1個

16,656( 18,322円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油や薬品に強いアッパーと靴底のためハードな職場に最適な安全靴です
・靴底を成形する際アッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています
・圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています
【用途】
・建設業
・製造業

(i)ご注意

  • 質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐油・耐薬品仕様安全靴 V2400NTT耐滑の型番V2400NTT-25.0のページです。
型番V2400NTT-25.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐油・耐薬品仕様安全靴 V2400NTT耐滑

耐油・耐薬品仕様安全靴 V2400NTT耐滑

    ミドリ安全 耐油・耐薬品仕様安全靴 V2400NT耐滑 23.5cm

    ミドリ安全 耐油・耐薬品仕様安全靴 V2400NT耐滑 23.5cm

      ミドリ安全 耐油・耐薬仕様安全靴 V251NT 27.0CM

      ミドリ安全 耐油・耐薬仕様安全靴 V251NT 27.0CM

        メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
        通常価格 16,656円 16,656円 9,715円
        通常出荷日 5日目~   6日目   5日目  
        商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴
        規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
        形状 長編上靴 半長靴 短靴
        耐油性 あり あり あり
        甲被タイプ ひも無し ひも無し ひも式

        耐油・耐薬品仕様安全靴 V2400NTT耐滑のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        V2400NTT-27.0
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ
        (cm)
        JANコード トラスココード

        16,656円

        ( 18,322円 )
        1個 あり

        5日目

        274979058972507857-8777

        安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました