(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT730Fオールハトメ 23.5cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RT730F-26.5
ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT730Fオールハトメ 23.5cm シンラバー2ソウソコアンゼングツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,706円
税込単価
21,677円

【特長】・発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    1130
  • 材質1:
    先芯:ワイド樹脂
  • 材質2:
    甲被:牛クロム革(ソフト型押)
  • 材質4:
    靴底:ラバー2層底
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1

(i)ご注意

  • 質量は26.0cmを基準にした標準質量です。

型番

RT730F-26.5 解除

Loading...

商品情報を表示

RT730F-26.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
規格
形状
耐油性
静電気帯電防止機能
甲被タイプ
カラー
サイズ(cm)
先芯
色詳細
JANコード
トラスココード
材質3
寸法(cm)
規格詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RT730F-26.5

安全靴
JIS規格品
長編上靴
なし
なし
ひも+チャック式
黒系
26.5
あり
ブラック
4979058745248
857-7589
中敷:EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)
-
-
JIS T8101 C1/S/P1/F1

1個

19,706( 21,677円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました
・耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です
・JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です
・親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています
【商品仕様】
・建設業
・製造業
・運輸業
・点検・整備
・JIST8101革製S種<普通作業用>E・F合格
・寸法(cm):23.5
・色:ブラック
・材質:先芯:ワイド樹脂
・甲被:牛クロム革(ソフト型押)
・中敷:EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)
・靴底:ラバー2層底
・JANコード:4979058745187
・トラスココード:857-7583
・質量:1130g

(i)ご注意

  • 質量は26.0cmを基準にした標準質量です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT730Fオールハトメ 23.5cmの型番RT730F-26.5のページです。
型番RT730F-26.5に関する仕様情報を記載しております。

ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT730Fオールハトメ 23.5cmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RT730F-23.5
RT730F-27.0
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 規格 形状 耐油性 静電気帯電防止機能 甲被タイプ カラー サイズ
(cm)
先芯 色詳細 JANコード トラスココード 材質3 寸法(cm) 規格詳細

19,706円

( 21,677円 )
1個 あり

6日目

安全靴JIS規格品長編上靴なしなしひも+チャック式黒系23.5ありブラック4979058745187857-7583中敷:EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)--JIS T8101 C1/S/P1/F1

18,083円

( 19,891円 )
1個 あり

4日目

安全靴JIS規格品長編上靴なしなしひも+チャック式黒系27ありブラック4979058745255857-7590中敷:EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)--JIS T8101 C1/S/P1/F1

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました