(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 安全靴 半長靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM240 27.0CM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 安全靴 半長靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM240 27.0CM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,672円
税込単価
19,439円

【特長】・靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    半長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • サイズ(cm):
    27
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • JANコード:
    4548890277646
  • トラスココード:
    136-4315
  • 規格:
    JIS T8101 革製 S種<普通作業用>E・F合格
  • 甲被材質:
    牛クロム革(ソフト型押)
  • 重量(g):
    1240
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 先芯材質:
    新ワイド樹脂
  • 中敷仕様:
    プレミアムインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底材質:
    発泡ポリウレタン2層底

型番

PRM240-27.0 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PRM240-27.0

1個

17,672( 19,439円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました
・さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました
・靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます
・復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です
・つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました
【商品仕様】
・JIST8101革製S種<普通作業用>E・F合格
・中敷:プレミアムインソール(抗菌・防臭)
・寸法(cm):27.0
・足幅サイズ:EEE
・色:ブラック
・材質:先芯:新ワイド樹脂
・甲被:牛クロム革(ソフト型押)
・靴底:発泡ポリウレタン2層底
・JANコード:4548890277646
・トラスココード:136-4315
・質量:1240g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 安全靴 半長靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM240 27.0CMの型番PRM240-27.0のページです。
型番PRM240-27.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 安全靴 半長靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM240 27.0CM

ミドリ安全 安全靴 半長靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM240 27.0CM

    ミドリ安全 長編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM230 28.0CM

    ミドリ安全 長編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM230 28.0CM

      中編上マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM225

      中編上マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM225

        ミドリ安全 安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210 4E 27.0CM

        ミドリ安全 安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210 4E 27.0CM

          メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
          通常価格 17,672円 16,815円 15,686円 16,577円
          通常出荷日 6日目   6日目   1日目~   6日目  
          商品タイプ 安全靴 - 安全靴 -
          規格 JIS規格品 - JIS規格品 -
          形状 半長靴 - 中編上げ -
          耐油性 なし - - -
          静電気帯電防止機能 なし - - -

          ミドリ安全 安全靴 半長靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM240 27.0CMのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          長靴カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました