(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中編上マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM225

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PRM225-27.5
中編上マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM225 チュウアミアゲマジックタイプアンゼングツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,202円
税込単価
17,822円

【特長】・靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    中編上げ
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    黒系
  • 色詳細:
    ブラック
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 規格:
    JIST8101革製S種<普通作業用>E・F合格
  • 甲被材質:
    牛クロム革(ソフト型押)
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 先芯材質:
    新ワイド樹脂
  • 中敷仕様:
    プレミアムインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底材質:
    発泡ポリウレタン2層底

型番

PRM225-27.5 解除

Loading...

商品情報を表示

PRM225-27.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PRM225-27.5

27.5
4548890268316
136-2761
1040

1個

16,202( 17,822円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました
・マジックタイプの安全靴です
・快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました
・靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます
・復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

中編上マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM225の型番PRM225-27.5のページです。
型番PRM225-27.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中編上マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM225

中編上マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM225

    中編上安全靴 ラバーテック RT725(ブラック)

    中編上安全靴 ラバーテック RT725(ブラック)

      メーカー ミドリ安全 ミドリ安全
      通常価格 15,686円 15,629円
      通常出荷日 1日目~   1日目~  
      商品タイプ 安全靴 安全靴
      規格 JIS規格品 JIS規格品
      形状 中編上げ 中編上げ
      甲被タイプ マジック式 マジック式
      カラー 黒系 黒系

      中編上マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM225のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      PRM225-28.0
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ
      (cm)
      JANコード トラスココード 質量(g)

      15,686円

      ( 17,255円 )
      1個 あり

      6日目

      284548890268323136-26731060

      安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました