(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM215 ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PRM215-26.0
マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM215 ブラック マジックタイプアンゼングツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,004円
税込単価
15,404円

【特長】・靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    黒系
  • 色詳細:
    ブラック
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 規格:
    JIST8101革製S種<普通作業用>E・F合格
  • 甲被材質:
    牛クロム革(ソフト型押)
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 先芯材質:
    新ワイド樹脂
  • 中敷仕様:
    プレミアムインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底材質:
    発泡ポリウレタン2層底

型番

PRM215-26.0 解除

Loading...

商品情報を表示

PRM215-26.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PRM215-26.0

26
4548890276380
136-5860
840

1個

14,004( 15,404円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました
・マジックタイプの安全靴です
・快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました
・甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです
・靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM215 ブラックの型番PRM215-26.0のページです。
型番PRM215-26.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM215 ブラック

マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM215 ブラック

    マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォート PRM215 ブラック 29.0cm

    マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォート PRM215 ブラック 29.0cm

      ミドリ安全 安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210 4E 27.0CM

      ミドリ安全 安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210 4E 27.0CM

        メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
        通常価格 14,004円 19,525円 16,577円
        通常出荷日 6日目   6日目   6日目  
        商品タイプ 安全靴 - -
        規格 JIS規格品 - -
        形状 短靴 - -
        甲被タイプ マジック式 - -
        カラー 黒系 - -

        マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM215 ブラックのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        PRM215-26.5
        PRM215-27.0
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ
        (cm)
        JANコード トラスココード 質量(g)

        14,004円

        ( 15,404円 )
        1個 あり

        6日目

        26.54548890276397136-2717870

        14,004円

        ( 15,404円 )
        1個 あり

        6日目

        274548890276403136-5842880

        安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました