(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐油・耐薬品仕様安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210NT ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐油・耐薬品仕様安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210NT ブラック

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,372円  特別価格 
税込価格
13,609円  特別価格 

【特長】・靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 色詳細:
    ブラック
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 規格:
    JIST8101革製S種<普通作業用>E・F合格
  • 甲被材質:
    牛クロム革(ウレタン加工)
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 先芯材質:
    新ワイド樹脂
  • 中敷仕様:
    プレミアムインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底材質:
    発泡ポリウレタン2層底

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
23.5
4548890268118
136-2743
740

1個

12,372円

12,133

( 13,346円 )

6日目

26
4548890268163
136-2672
830

1個

12,372( 13,609円 )

6日目

27
4548890268187
136-1184
870

1個

12,372円

12,133

( 13,346円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました
・ウレタン樹脂をコーティングした革が、靴に水・油・薬品などが浸透するのを防ぎます
・ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします
・快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました
・甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐油・耐薬品仕様安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210NT ブラック

耐油・耐薬品仕様安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210NT ブラック

    安全 耐油・耐薬品仕様安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ ダークブラウン 26.0cm

    安全 耐油・耐薬品仕様安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ ダークブラウン 26.0cm

      耐油・耐薬品仕様安全靴 プレミアムコンフォート PRM210NT ブラック 27.5cm

      耐油・耐薬品仕様安全靴 プレミアムコンフォート PRM210NT ブラック 27.5cm

        ミドリ安全 安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210 4E 27.0CM

        ミドリ安全 安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210 4E 27.0CM

          メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
          通常価格 12,372円 12,372円 12,372円 16,577円
          通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目  
          商品タイプ 安全靴 - - -
          規格 JIS規格品 - - -
          形状 短靴 - - -
          耐油性 あり - - -
          甲被タイプ ひも式 - - -

          耐油・耐薬品仕様安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210NT ブラックのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました