(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高所作業用安全靴 CT515ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CT515-BK-26.5
高所作業用安全靴 CT515ブラック コウショサギョウヨウアンゼングツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,049円
税込単価
16,554円

【特長】・建設現場での作業や高所作業のために設計された靴底です・軽量で、屈曲性...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 形状:
    長編上靴
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    黒系
  • 色詳細:
    ブラック
  • 質量(g):
    1090
  • 甲被材質:
    牛クロム革(ソフト型押)/ナイロンクロス
  • 先芯材質:
    鋼製
  • 中敷仕様:
    半敷
  • 靴底材質:
    合成ゴム1層底

(i)ご注意

  • 質量は26.0cmを基準にした標準質量です。

型番

CT515-BK-26.5 解除

Loading...

商品情報を表示

CT515-BK-26.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CT515-BK-26.5

26.5
4979058077486
857-3026

1個

15,049( 16,554円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・建設現場での作業や高所作業のために設計された靴底です
・軽量で、屈曲性に優れ、足裏感覚も抜群です
【用途】
・建設業
・製造業

(i)ご注意

  • 質量は26.0cmを基準にした標準質量です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高所作業用安全靴 CT515ブラックの型番CT515-BK-26.5のページです。
型番CT515-BK-26.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高所作業用安全靴 CT515ブラック

高所作業用安全靴 CT515ブラック

    快適・軽量3層底安全靴 SS44黒

    快適・軽量3層底安全靴 SS44黒

      静電安全靴 RT940

      静電安全靴 RT940

        メーカー ミドリ安全 シモン ミドリ安全
        通常価格 15,049円 9,385円 14,875円
        通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
        商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴
        形状 長編上靴 半長靴 半長靴
        甲被タイプ マジック式 ひも無し ひも無し
        カラー 黒系 黒系 黒系
        色詳細 ブラック - ブラック

        高所作業用安全靴 CT515ブラックのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        CT515-BK-25.0
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ
        (cm)
        JANコード トラスココード

        15,049円

        ( 16,554円 )
        1個 あり

        6日目

        254979058077455857-3023

        安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました