(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁ゴム底 樹脂先芯入り作業靴 V251JN耐滑絶縁

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

絶縁ゴム底 樹脂先芯入り作業靴 V251JN耐滑絶縁

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,473円
税込価格
11,520円

【特長】・万が一AC300V以下の低圧電気回路に触れても、感電を軽減できるよう...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 色詳細:
    ブラック
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 対象電圧:
    直流750V以下、交流300V以下
  • 甲被材質:
    牛クロム革(ソフト型押)
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 先芯材質:
    樹脂
  • 靴底材質:
    ゴム1層

(i)ご注意

  • 静電作業靴ではありません。甲被の絶縁性能はありません。JIS合格品ではありません。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
24.5
4548890218441
821-7981
1055

1個

10,473( 11,520円 )

1日目

25
4548890218458
821-7982
1080

1個

10,473( 11,520円 )

1日目

25.5
4548890218465
821-7983
1105

1個

10,473( 11,520円 )

1日目

26
4548890218472
821-7984
1130

1個

10,473( 11,520円 )

9日目

26.5
4548890218489
821-7985
1155

1個

10,473( 11,520円 )

2日目

27
4548890218496
821-7986
1180

1個

10,473( 11,520円 )

1日目

27.5
4548890218502
821-7987
1205

1個

10,473( 11,520円 )

1日目

28
4548890218519
821-7988
1230

1個

10,473( 11,520円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・万が一AC300V以下の低圧電気回路に触れても、感電を軽減できるよう10の9乗Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します
・樹脂先芯搭載でつま先の安全性能はJIS S種の規格を満たしています
【用途】
・工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で電気回路に触れて感電などを引き起こす恐れのある作業および場所にて

(i)ご注意

  • 静電作業靴ではありません。甲被の絶縁性能はありません。JIS合格品ではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁ゴム底 樹脂先芯入り作業靴 V251JN耐滑絶縁

絶縁ゴム底 樹脂先芯入り作業靴 V251JN耐滑絶縁

    ミドリ安全 絶縁ゴム底 樹脂先芯入り作業靴 V251JN耐滑絶縁 23.5CM

    ミドリ安全 絶縁ゴム底 樹脂先芯入り作業靴 V251JN耐滑絶縁 23.5CM

      先芯入り作業靴 DSF-01

      先芯入り作業靴 DSF-01

        高機能立体成形セフティスニーカー G3590

        高機能立体成形セフティスニーカー G3590

          安全作業靴 スパイダーマックス #6100

          安全作業靴 スパイダーマックス #6100

            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 日進ゴム
            通常価格 10,473円 10,473円 5,938円 9,863円 4,905円
            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~  
            商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 - 安全靴
            規格 JIS規格品 JIS規格品 JSAA規格品 - JSAA規格品
            形状 短靴 短靴 短靴 - 短靴
            甲被タイプ ひも式 ひも式 ひも式 - ひも式
            カラー 黒系 黒系 黒系 - 黒系

            絶縁ゴム底 樹脂先芯入り作業靴 V251JN耐滑絶縁のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました