(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 先芯入り超耐滑静電作業靴 ハイグリップ NHS600ホワイト静電 24.5CM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NHS-600S-W-24.5
ミドリ安全 先芯入り超耐滑静電作業靴 ハイグリップ NHS600ホワイト静電 24.5CM サキシンイリチョウタイカツセイデンサギョウグツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,949円
税込単価
10,944円

【特長】・人体に帯びた静電気を靴底から逃すことで、スパークを防止し、静電気によ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    白系
  • 先芯:
    あり
  • 材質1:
    甲被:人工皮革
  • 材質2:
    先芯:ワイド樹脂
  • 材質3:
    靴底:EVA/合成ゴム
  • 色:
    ホワイト
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 電気抵抗値:
    1.0×10の5-8乗Ω(23℃)
  • 規格詳細:
    JSAA A種
  • 足幅サイズ:
    EEE

型番

NHS-600S-W-24.5 解除

Loading...

 
カタログを表示

NHS-600S-W-24.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NHS-600S-W-24.5

24.5
4548890287874
115-3443
670
39
6.5
6.5

1個

9,949( 10,944円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人体に帯びた静電気を靴底から逃すことで、スパークを防止し、静電気による粉体などの付着も抑えます
・靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました
・グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイルなど、様々な床材で耐滑性能を発揮します
・交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします
・靴底に、油を使う環境でも膨張や硬化を起こしにくい合成ゴムを使用しています
【商品仕様】
・印刷工場
・食品工場
・厨房
・食堂
・JSAAA種認定
・JIST8103(一般静電保護靴に準拠)
・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
・色:ホワイト
・寸法(cm):24.5
・足幅サイズ:EEE
・耐圧迫荷重(kN):耐圧迫性荷重:10±0.1kN
・色:ホワイト
・材質:甲被:人工皮革
・先芯:ワイド樹脂
・靴底:EVA/合成ゴム
・JANコード:4548890287874
・トラスココード:115-3443
・質量:670g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 先芯入り超耐滑静電作業靴 ハイグリップ NHS600ホワイト静電 24.5CMの型番NHS-600S-W-24.5のページです。
型番NHS-600S-W-24.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 先芯入り超耐滑静電作業靴 ハイグリップ NHS600ホワイト静電 24.5CM

ミドリ安全 先芯入り超耐滑静電作業靴 ハイグリップ NHS600ホワイト静電 24.5CM

    先芯入り超耐滑静電作業靴 ハイグリップ NHS600ホワイト静電

    先芯入り超耐滑静電作業靴 ハイグリップ NHS600ホワイト静電

      メーカー ミドリ安全 ミドリ安全
      通常価格 9,949円 8,503円
      通常出荷日 1日目   1日目~  
      商品タイプ 安全靴 作業靴
      規格 JSAA規格品 JSAA規格品
      形状 短靴 短靴
      耐油性 あり -
      静電気帯電防止機能 あり あり

      ミドリ安全 先芯入り超耐滑静電作業靴 ハイグリップ NHS600ホワイト静電 24.5CMのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      NHS-600S-W-25.5
      NHS-600S-W-26.0
      NHS-600S-W-26.5
      NHS-600S-W-27.0
      NHS-600S-W-27.5
      NHS-600S-W-28.0
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ
      (cm)
      JANコード トラスココード 質量(g) EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ

      9,949円

      ( 10,944円 )
      1個 あり

      1日目

      25.54548890287898115-3445710417.57.5

      9,949円

      ( 10,944円 )
      1個 あり

      1日目

      264548890287904115-34467204288

      9,949円

      ( 10,944円 )
      1個 あり

      1日目

      26.54548890287911115-3448750438.58.5

      9,949円

      ( 10,944円 )
      1個 あり

      1日目

      274548890287928115-34497604499

      9,949円

      ( 10,944円 )
      1個 あり

      1日目

      27.54548890287935115-3450790459.59.5

      9,949円

      ( 10,944円 )
      1個 あり

      1日目

      284548890287942115-3451800461010

      作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました