(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 安全長靴 MPB-100 L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MPB200-L
ミドリ安全 安全長靴 MPB-100 L アンゼンナガクツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,560円
税込単価
5,016円

【特長】・鋼製先芯入り安全長靴です・表面はツヤのあるタイプです【商品仕様】・土...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    先芯:鋼製
  • 材質2:
    甲被:合成ゴム
  • 材質3:
    靴底:合成ゴム

型番

MPB200-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

MPB200-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
規格
形状
耐油性
静電気帯電防止機能
甲被タイプ
カラー
先芯
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
寸法(cm)
靴丈(cm)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
足幅サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MPB200-L

安全靴
規格無し
長靴
なし
なし
ひも無し
黒系
あり
ブラック
4979058569233
811-1132
1800
-
25.5~26.0
34.0
41~42
7.5~8
7.5~8
EEE

1個

4,560( 5,016円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼製先芯入り安全長靴です
・表面はツヤのあるタイプです
【商品仕様】
・土木・建築作業等
・表面:ツヤあり
・色:ブラック
・寸法(cm):25.5-26.0
・靴丈(cm):27
・材質:先芯:鋼製
・甲被:合成ゴム
・靴底:合成ゴム
・JANコード:4979058569196
・トラスココード:811-1128
・質量:1.7kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 安全長靴 MPB-100 Lの型番MPB200-Lのページです。
型番MPB200-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 安全長靴 MPB-100 L

ミドリ安全 安全長靴 MPB-100 L

    安全長靴(ショートタイプ) MPB-185

    安全長靴(ショートタイプ) MPB-185

      長靴ゾナG5白

      長靴ゾナG5白

        長靴ゾナG3白

        長靴ゾナG3白

          耐油長靴 黒

          耐油長靴 黒

            衛生耐油長靴

            衛生耐油長靴

              耐油安全長靴(先芯入り) ホワイト

              耐油安全長靴(先芯入り) ホワイト

                安全耐油長靴(鋼鉄芯入)  黒

                安全耐油長靴(鋼鉄芯入) 黒

                  長靴ハイブリーダーガード HB-500

                  長靴ハイブリーダーガード HB-500

                    メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 弘進ゴム 弘進ゴム おたふく手袋 川西工業 ジャパン・パルム おたふく手袋 弘進ゴム
                    通常価格 4,560円 3,793円 3,604円 2,895円 3,409円 2,795円 4,196円 4,179円 5,572円
                    通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   7日目   1日目   1日目~   1日目~  
                    材質1 先芯:鋼製 - - - - - - - -
                    材質2 甲被:合成ゴム - - - - - - - -
                    材質3 靴底:合成ゴム - - - - - - - -

                    ミドリ安全 安全長靴 MPB-100 Lのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    MPB200-LL
                    MPB200-M
                    MPB200-XL
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    商品タイプ 規格 形状 耐油性 静電気帯電防止機能 甲被タイプ カラー 先芯 色詳細 JANコード トラスココード 質量(g) 寸法(cm) 靴丈(cm) EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ 足幅サイズ

                    4,560円

                    ( 5,016円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    安全靴規格無し長靴なしなしひも無し黒系ありブラック4979058569240811-11331900-26.5~27.034.043~448.5~98.5~9EEE

                    4,560円

                    ( 5,016円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    安全靴規格無し長靴なしなしひも無し黒系ありブラック4979058569226811-11341700-24.0~25.034.038~406~76~7EEE

                    4,560円

                    ( 5,016円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    安全靴規格無し長靴なしなしひも無し黒系ありブラック4979058569257811-11352000-27.0~28.034.044~469~109~10EEE

                    長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました