(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超耐滑先芯入り作業靴 ホワイト 22.0/24.0/26.0cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HS-600CAP-W-24.0
超耐滑先芯入り作業靴 ホワイト 22.0/24.0/26.0cm チョウタイカツサキシンイリサギョウグツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,474円
税込単価
8,221円

【特長】・水や油で滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    短靴
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    白系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ホワイト
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 規格:
    JSAA認定A種
  • 甲被材質:
    人工皮革
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 先芯材質:
    ワイド樹脂
  • 中敷仕様:
    EVAインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底材質:
    EVA/合成ゴム

型番

HS-600CAP-W-24.0 解除

Loading...

 
カタログを表示

HS-600CAP-W-24.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HS-600CAP-W-24.0

24
4548890206400
819-0353
660

1個

7,474( 8,221円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水や油で滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです
・破れやすいつま先の革を破損から守るトウキャップ付です
・抗菌・防臭加工のインソールを使用しています
・交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします
・親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超耐滑先芯入り作業靴 ホワイト 22.0/24.0/26.0cmの型番HS-600CAP-W-24.0のページです。
型番HS-600CAP-W-24.0に関する仕様情報を記載しております。

超耐滑先芯入り作業靴 ホワイト 22.0/24.0/26.0cmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HS-600CAP-W-22.0
HS-600CAP-W-26.0
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(cm)
JANコード トラスココード 質量(g)

7,474円

( 8,221円 )
1個 あり

1日目

224548890206363819-0349600

7,474円

( 8,221円 )
1個 あり

1日目

264548890206448819-0357720

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました