(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カップインソール E-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:E-01-M
カップインソール E-01【1~2個入り】 カップインソール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
775円
税込単価
853円

【特長】・かかとクッションが、かかと部の衝撃を効率的に吸収します・土踏まず部分...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中敷
  • 規格:
    規格無し
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 材質:
    素材:合成材/EVA

Loading...

 
カタログを表示

E-01-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
詳細サイズ(cm)
適応靴サイズ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-01-M

4979058629036
811-1124
65
M
25.0~26.5

1パック

2個入り

775( 853円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・かかとクッションが、かかと部の衝撃を効率的に吸収します
・土踏まず部分のクッションが、疲労防止に貢献します
・抗菌防臭加工により、細菌の繁殖を防止します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カップインソール E-01の型番E-01-Mのページです。
型番E-01-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カップインソール E-01

カップインソール E-01

    G3PEカップインソール 22~30cm

    G3PEカップインソール 22~30cm

      静電安全靴/作業靴取り替え用インソール 004

      静電安全靴/作業靴取り替え用インソール 004

        防滑ブーツ HyperV#4000サイズ 26.5㎝

        防滑ブーツ HyperV#4000サイズ 26.5㎝

          安全靴用踏抜き防止中敷

          安全靴用踏抜き防止中敷

            インソール(踏抜き防止板入)

            インソール(踏抜き防止板入)

              マッサージングジェル インソール

              マッサージングジェル インソール

                抗菌サンダル S-BSLF L/LL マーク無

                抗菌サンダル S-BSLF L/LL マーク無

                  抗菌サンダル S-BSLF M マーク無

                  抗菌サンダル S-BSLF M マーク無

                    抗菌サンダル マークなし

                    抗菌サンダル マークなし

                      メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 シモン ケニス ノサックス トラスコ中山 ルドロー コンポジッツ コーポレーション 三商 三商 東京硝子器械
                      通常価格 775円 906円 645円 5,600円 916円 1,991円 3,025円 1,399円 1,399円 1,977円
                      通常出荷日 1日目   4日目~   1日目   9日目   1日目~   1日目~   3日目   2日目   2日目   5日目  
                      商品タイプ 中敷 中敷 中敷 安全靴 中敷 中敷 中敷 スリッパ スリッパ スリッパ
                      規格 規格無し 規格無し - その他規格 JIS規格品 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し
                      静電気帯電防止機能 なし なし - なし なし なし なし なし なし なし
                      材質 素材:合成材/EVA - - - - - - - - -

                      カップインソール E-01のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      E-01-L
                      E-01-S
                      E-01-SS
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      JANコード トラスココード 質量(g) 詳細サイズ(cm) 適応靴サイズ(cm)

                      1,134円

                      ( 1,247円 )

                      2個入り

                      1パック あり

                      1日目

                      4979058629043811-112370L27.0~28.5

                      776円

                      ( 854円 )

                      2個入り

                      1パック あり

                      1日目

                      4979058629029811-112560S23.0~24.5

                      811円

                      ( 892円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      4979058629012827-552355SS21.5~22.5

                      靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました