(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 安全靴用甲プロテクター B2 Lサイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 安全靴用甲プロテクター B2 Lサイズ【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,589円 ~ 3,751円
税込価格
3,948円 ~ 4,126円

【特長】・落下物から足の甲部を守る取り外し可能な甲プロテクタです・マジックバン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 規格:
    規格無し
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    甲プロテクター(マジックバンド用)
  • 材質1:
    芯材:アルミ
  • 材質2:
    裏材:軟質スポンジ
  • 適合靴:
    バンド靴

(i)ご注意

  • 先芯性能のある安全靴、作業靴との先芯部と甲プロテクタの重なりは、10mm以上重ならないと安全性に不備がでることがあります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
横(mm)
縦(mm)
適応靴サイズ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4979058889355
811-1749
135.000
170
112
26.0~28.0

1パック

2個入り

3,751( 4,126円 )

1日目

4979058889348
811-1750
120.000
165
105
23.5~25.5

1パック

2個入り

3,589( 3,948円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・落下物から足の甲部を守る取り外し可能な甲プロテクタです
・マジックバンド用です
【商品仕様】
・安全靴に装着し、落下物から足の甲を保護
・縦112mm、横170mm(展開時)
・適応靴サイズ(cm):26.0-28.0
・材質:芯材:アルミ
・裏材:軟質スポンジ
・JANコード:4979058889355
・トラスココード:811-1749
・質量:135g

(i)ご注意

  • 先芯性能のある安全靴、作業靴との先芯部と甲プロテクタの重なりは、10mm以上重ならないと安全性に不備がでることがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 安全靴用甲プロテクター B2 Lサイズ

ミドリ安全 安全靴用甲プロテクター B2 Lサイズ

    着脱式甲プロテクタ(ひも靴用)

    着脱式甲プロテクタ(ひも靴用)

      ミドリ安全 靴備品 甲プロE ブラック

      ミドリ安全 靴備品 甲プロE ブラック

        ミドリ安全 靴備品 甲プロB2 ブラック

        ミドリ安全 靴備品 甲プロB2 ブラック

          着脱式甲プロテクタ(ひも靴用・革巻き)

          着脱式甲プロテクタ(ひも靴用・革巻き)

            甲プロテクター

            甲プロテクター

              ミドリ安全 靴備品 甲プロB1マックス ブラック

              ミドリ安全 靴備品 甲プロB1マックス ブラック

                Achilles カレン400 白22.5cm

                Achilles カレン400 白22.5cm

                  ハイグリップ 長靴 HG2100Nスーパー ホワイト

                  ハイグリップ 長靴 HG2100Nスーパー ホワイト

                    Achilles ワークマスターSBB800 白27.0cm

                    Achilles ワークマスターSBB800 白27.0cm

                      メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 エンゼル ミドリ安全 アキレス ミドリ安全 アキレス
                      通常価格 3,589円 3,402円 3,232円 4,684円 5,867円 2,360円 6,363円 3,108円 4,734円 3,118円
                      通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   2日目   4日目   7日目   6日目   7日目  
                      商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 - 作業靴 作業靴
                      規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し - 規格無し - 規格無し 規格無し
                      その他 オプション - - - - オプション - - - -
                      詳細タイプ 甲プロテクター(マジックバンド用) 甲プロテクタ(ひも靴用) 甲プロテクタ(紐用) 甲プロテクタ(バンド用) 甲プロテクタ(ひも靴用・革巻き) - 甲プロテクタ(バンド用) - - -
                      材質1 芯材:アルミ 芯材:アルミ 芯材:アルミ 芯材:アルミ 芯材:アルミ - 芯材:アルミ - - -

                      ミドリ安全 安全靴用甲プロテクター B2 Lサイズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました