(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

先芯入り作業靴 DSF-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DSF-01-25.0
先芯入り作業靴 DSF-01 サキシンイリサギョウグツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,025円
税込単価
6,628円

【特長】・ダメージに強い牛革をつま先に採用しました・耐久性、クッション性、底剥...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    短靴
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 規格:
    JSAA認定A種
  • 甲被材質:
    牛クロム革/人工皮革
  • 足幅サイズ:
    4E
  • 先芯材質:
    鋼製
  • 靴底材質:
    発泡ポリウレタン2層

型番

DSF-01-25.0 解除

Loading...

 
カタログを表示

DSF-01-25.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DSF-01-25.0

25
4979058546876
825-8295
910

1個

6,025( 6,628円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダメージに強い牛革をつま先に採用しました
・耐久性、クッション性、底剥がれのしにくい靴底です
・サイドからかかとの反射材が夜間作業での視認性を高めます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

先芯入り作業靴 DSF-01の型番DSF-01-25.0のページです。
型番DSF-01-25.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

先芯入り作業靴 DSF-01

先芯入り作業靴 DSF-01

    絶縁ゴム底 樹脂先芯入り作業靴 V251JN耐滑絶縁

    絶縁ゴム底 樹脂先芯入り作業靴 V251JN耐滑絶縁

      ミドリ安全 絶縁ゴム底 樹脂先芯入り作業靴 V251JN耐滑絶縁 23.5CM

      ミドリ安全 絶縁ゴム底 樹脂先芯入り作業靴 V251JN耐滑絶縁 23.5CM

        高機能立体成形セフティスニーカー G3590

        高機能立体成形セフティスニーカー G3590

          丸五 マンダムセーフティー

          丸五 マンダムセーフティー

            静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカー

            静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカー

              メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 丸五 ミドリ安全
              通常価格 5,938円 10,473円 10,473円 9,863円 5,043円 6,215円
              通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   6日目~   1日目~  
              商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 - - 安全靴
              規格 JSAA規格品 JIS規格品 JIS規格品 - - JSAA規格品
              形状 短靴 短靴 短靴 - - 短靴
              甲被タイプ ひも式 ひも式 ひも式 - - マジック式
              カラー 黒系 黒系 黒系 - - 黒系

              先芯入り作業靴 DSF-01のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              DSF-01-25.5
              DSF-01-26.5
              DSF-01-27.0
              DSF-01-27.5
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ
              (cm)
              JANコード トラスココード 質量(g)

              6,025円

              ( 6,628円 )
              1個 あり

              1日目

              25.54979058546883825-8296930

              5,938円

              ( 6,532円 )
              1個 あり

              1日目

              26.54979058546906825-8298980

              5,938円

              ( 6,532円 )
              1個 あり

              1日目

              274979058546913825-82991000

              6,025円

              ( 6,628円 )
              1個 あり

              1日目

              27.54979058546920825-83001020

              作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました