(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒用安全長靴 777防寒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:777-NV-29.0
防寒用安全長靴 777防寒 ボウカンヨウアンゼンナガグツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,500円
税込単価
12,650円

【特長】・雪がつまりにくく、屈曲性に優れ、濡れた床でも滑りにくい構造です・圧雪...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • 先芯:
    あり
  • 質量(g):
    1950
  • 甲被材質:
    合成ゴム
  • 先芯材質:
    ワイド樹脂
  • 中敷仕様:
    EVAカップインソール
  • 靴底材質:
    合成ゴム
  • 材質:
    内装材:防寒ウレタン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 冬季限定商品です。標準高さ、標準筒周、標準質量は26.0cmを基準にしています。

型番

777-NV-29.0 解除

Loading...

商品情報を表示

777-NV-29.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

777-NV-29.0

青系
29
ネイビー
4979058697769
857-2008

1個

11,500( 12,650円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・雪がつまりにくく、屈曲性に優れ、濡れた床でも滑りにくい構造です
・圧雪でも歩きやすい寒冷地に最適な靴底です
・親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています
・鋼製先芯と比べ、つま先が冷えにくく、サビず、更に軽量です
・夜間や降雪時の視認性を高めるリフレクター付です
【用途】
・建設業
・製造業
・運輸業
・点検・整備

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 冬季限定商品です。標準高さ、標準筒周、標準質量は26.0cmを基準にしています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防寒用安全長靴 777防寒の型番777-NV-29.0のページです。
型番777-NV-29.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒用安全長靴 777防寒

防寒用安全長靴 777防寒

    ミドリ安全 防寒用安全長靴 777防寒ネイビー 24.5cm

    ミドリ安全 防寒用安全長靴 777防寒ネイビー 24.5cm

      ミドリ安全 防寒用安全長靴 777防寒ネイビー 25cm

      ミドリ安全 防寒用安全長靴 777防寒ネイビー 25cm

        メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
        通常価格 11,500円 11,429円 11,429円
        通常出荷日 2日目~   1日目   1日目  
        商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴
        規格 規格無し 規格無し 規格無し
        形状 長靴 長靴 長靴
        耐油性 なし なし なし
        静電気帯電防止機能 なし なし なし

        防寒用安全長靴 777防寒のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        777-NV-26.0
        777-NV-26.5
        777-NV-27.0
        777-Y-25.0
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        カラー サイズ
        (cm)
        色詳細 JANコード トラスココード

        11,500円

        ( 12,650円 )
        1個 あり

        4日目

        青系26ネイビー4979058697721857-2004

        11,500円

        ( 12,650円 )
        1個 あり

        2日目

        青系26.5ネイビー4979058697738857-2005

        11,500円

        ( 12,650円 )
        1個 あり

        4日目

        青系27ネイビー4979058697745857-2006

        12,646円

        ( 13,911円 )
        1個 あり

        4日目

        黄系25イエロー4979058697608857-2012

        長靴カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました