(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 防寒用安全長靴 777防寒ネイビー 24.5cm

ミドリ安全 防寒用安全長靴 777防寒ネイビー 24.5cm

通常単価(税別)
11,429円
税込単価
12,572円

【特長】・雪がつまりにくく、屈曲性に優れ、濡れた床でも滑りにくい構造です・圧雪...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    青系
  • サイズ(cm):
    24.5
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ネイビー
  • 甲被材質:
    合成ゴム
  • 先芯材質:
    ワイド樹脂
  • 靴底材質:
    合成ゴム

(i)ご注意

  • 冬季限定商品です。標準高さ、標準筒周、標準質量は26.0cmを基準にしています。

型番

777-NV-24.5 解除

Loading...

【特長】
・雪がつまりにくく、屈曲性に優れ、濡れた床でも滑りにくい構造です
・圧雪でも歩きやすい寒冷地に最適な靴底です
・親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています
・鋼製先芯と比べ、つま先が冷えにくく、サビず、更に軽量です
・夜間や降雪時の視認性を高めるリフレクター付です
【商品仕様】
・建設業
・製造業
・運輸業
・点検・整備
・寸法(cm):24.5
・色:ネイビー
・材質:先芯:ワイド樹脂
・甲被:合成ゴム
・内装材:防寒ウレタン
・中敷:EVAカップインソール
・靴底:合成ゴム
・JANコード:4979058697691
・トラスココード:857-2001
・質量:1950g
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

777-NV-24.5

1個

11,429( 12,572円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・雪がつまりにくく、屈曲性に優れ、濡れた床でも滑りにくい構造です
・圧雪でも歩きやすい寒冷地に最適な靴底です
・親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています
・鋼製先芯と比べ、つま先が冷えにくく、サビず、更に軽量です
・夜間や降雪時の視認性を高めるリフレクター付です
【商品仕様】
・建設業
・製造業
・運輸業
・点検・整備
・寸法(cm):24.5
・色:ネイビー
・材質:先芯:ワイド樹脂
・甲被:合成ゴム
・内装材:防寒ウレタン
・中敷:EVAカップインソール
・靴底:合成ゴム
・JANコード:4979058697691
・トラスココード:857-2001
・質量:1950g

(i)ご注意

  • 冬季限定商品です。標準高さ、標準筒周、標準質量は26.0cmを基準にしています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 防寒用安全長靴 777防寒ネイビー 24.5cmの型番777-NV-24.5のページです。
型番777-NV-24.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 防寒用安全長靴 777防寒ネイビー 24.5cm

ミドリ安全 防寒用安全長靴 777防寒ネイビー 24.5cm

    防寒用安全長靴 777防寒

    防寒用安全長靴 777防寒

      ミドリ安全 防寒用安全長靴 777防寒ネイビー 25cm

      ミドリ安全 防寒用安全長靴 777防寒ネイビー 25cm

        メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
        通常価格 11,429円 11,500円 11,429円
        通常出荷日 1日目   2日目~   1日目  
        商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴
        規格 規格無し 規格無し 規格無し
        形状 長靴 長靴 長靴
        耐油性 なし なし なし
        静電気帯電防止機能 なし なし なし

        ミドリ安全 防寒用安全長靴 777防寒ネイビー 24.5cmのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        作業靴・安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました