(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁ゴム底 樹脂先芯入り中編上作業靴 V262JN耐滑絶縁

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:V262NJTZ-26.0
絶縁ゴム底 樹脂先芯入り中編上作業靴 V262JN耐滑絶縁 ゼツエンゴムゾコサギョウクツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,420円
税込単価
13,662円

【特長】・万が一AC300V以下の低電圧電気回路に触れても、感電を軽減できるよ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    中編上げ
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 色詳細:
    ブラック
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 試験電圧(1分間):
    AC50Hz3KV
  • 対象電圧:
    直流750V以下、交流300V以下
  • 甲被材質:
    牛クロム革(ソフト型押)
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 先芯材質:
    樹脂
  • 靴底材質:
    ゴム1層

(i)ご注意

  • 静電作業靴ではありません。甲被の絶縁性能はありません。JIS合格品ではありません。

型番

V262NJTZ-26.0 解除

Loading...

商品情報を表示

V262NJTZ-26.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V262NJTZ-26.0

26
4548890219240
105-9225
1210

1個

12,420( 13,662円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・万が一AC300V以下の低電圧電気回路に触れても、感電を軽減できるよう10の9乘Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します
・樹脂先しん搭載でつま先の安全性能はJIS S種の規格を満たしています
【用途】
・工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で、電気回路に触れて感電などを引き起こすおそれのある作業および場所での使用に

(i)ご注意

  • 静電作業靴ではありません。甲被の絶縁性能はありません。JIS合格品ではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

絶縁ゴム底 樹脂先芯入り中編上作業靴 V262JN耐滑絶縁の型番V262NJTZ-26.0のページです。
型番V262NJTZ-26.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁ゴム底 樹脂先芯入り中編上作業靴 V262JN耐滑絶縁

絶縁ゴム底 樹脂先芯入り中編上作業靴 V262JN耐滑絶縁

    絶縁ゴム底 樹脂先芯入り作業靴 V251JN耐滑絶縁

    絶縁ゴム底 樹脂先芯入り作業靴 V251JN耐滑絶縁

      ミドリ安全 絶縁ゴム底 樹脂先芯入り作業靴 V251JN耐滑絶縁 23.5CM

      ミドリ安全 絶縁ゴム底 樹脂先芯入り作業靴 V251JN耐滑絶縁 23.5CM

        メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
        通常価格 12,420円 10,473円 10,473円
        通常出荷日 5日目~   1日目~   1日目  
        商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴
        規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
        形状 中編上げ 短靴 短靴
        甲被タイプ ひも式 ひも式 ひも式
        カラー 黒系 黒系 黒系

        絶縁ゴム底 樹脂先芯入り中編上作業靴 V262JN耐滑絶縁のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        V262NJTZ-25.0
        V262NJTZ-28.0
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ
        (cm)
        JANコード トラスココード 質量(g)

        12,420円

        ( 13,662円 )
        1個 あり

        6日目

        254548890219226105-60241150

        12,420円

        ( 13,662円 )
        1個 あり

        5日目

        284548890226736105-76401330

        作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました