(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

先芯入り超耐滑静電作業靴 ハイグリップ NHS600ホワイト静電

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NHS-600S-W-22.5
先芯入り超耐滑静電作業靴 ハイグリップ NHS600ホワイト静電 サキシンイリチョウタイカツセイデンサギョウグツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,503円
税込単価
9,353円

【特長】・人体に帯びた静電気を靴底から逃すことで、スパークを防止し、静電気によ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    短靴
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    白系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ホワイト
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 規格:
    JSAA認定A種、JIST8103一般静電保護靴に準拠
  • 甲被材質:
    人工皮革
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 先芯材質:
    ワイド樹脂
  • 靴底材質:
    EVA/合成ゴム

型番

NHS-600S-W-22.5 解除

Loading...

商品情報を表示

NHS-600S-W-22.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NHS-600S-W-22.5

22.5
4548890287836
120-0511
600

1個

8,503( 9,353円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人体に帯びた静電気を靴底から逃すことで、スパークを防止し、静電気による粉体などの付着も抑えます
・靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました
・グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイルなど、様々な床材で耐滑性能を発揮します
・交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします
・靴底に、油を使う環境でも膨張や硬化を起こしにくい合成ゴムを使用しています
【用途】
・印刷工場に
・食品工場
・厨房
・食堂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

先芯入り超耐滑静電作業靴 ハイグリップ NHS600ホワイト静電の型番NHS-600S-W-22.5のページです。
型番NHS-600S-W-22.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

先芯入り超耐滑静電作業靴 ハイグリップ NHS600ホワイト静電

先芯入り超耐滑静電作業靴 ハイグリップ NHS600ホワイト静電

    ミドリ安全 先芯入り超耐滑静電作業靴 ハイグリップ NHS600ホワイト静電 24.5CM

    ミドリ安全 先芯入り超耐滑静電作業靴 ハイグリップ NHS600ホワイト静電 24.5CM

      メーカー ミドリ安全 ミドリ安全
      通常価格 8,503円 9,949円
      通常出荷日 1日目~   1日目  
      商品タイプ 作業靴 安全靴
      規格 JSAA規格品 JSAA規格品
      形状 短靴 短靴
      静電気帯電防止機能 あり あり
      甲被タイプ ひも無し ひも無し

      先芯入り超耐滑静電作業靴 ハイグリップ NHS600ホワイト静電のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      NHS-600S-W-23.0
      NHS-600S-W-23.5
      NHS-600S-W-24.0
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ
      (cm)
      JANコード トラスココード 質量(g)

      8,503円

      ( 9,353円 )
      1個 あり

      1日目

      234548890287843120-0449620

      9,355円

      ( 10,291円 )
      1個 あり

      1日目

      23.54548890287850120-0459640

      9,355円

      ( 10,291円 )
      1個 あり

      2日目

      244548890287867120-0456660

      作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました