(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電作業靴 ELEPASS307

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ELEPASS307-23.5
静電作業靴 ELEPASS307 セイデンサギョウグツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,245円
税込単価
7,970円

【特長】・滑りにくい靴底を採用しました・長時間の立ち作業でも疲れにくい、クッシ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    白系
  • 色詳細:
    ホワイト
  • 規格:
    JIST8103(一般静電作業靴に準拠)
  • 甲被材質:
    人工皮革/メッシュ
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 靴底材質:
    EVA/合成ゴム

(i)ご注意

  • つま先保護性能(先芯装備)はありません。

型番

ELEPASS307-23.5 解除

Loading...

商品情報を表示

ELEPASS307-23.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ELEPASS307-23.5

23.5
4979058741486
811-1487
545

1個

7,245( 7,970円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑りにくい靴底を採用しました
・長時間の立ち作業でも疲れにくい、クッション性を考慮したEVA2層底です
・通気性に優れたメッシュを使用しました

(i)ご注意

  • つま先保護性能(先芯装備)はありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

静電作業靴 ELEPASS307の型番ELEPASS307-23.5のページです。
型番ELEPASS307-23.5に関する仕様情報を記載しております。

静電作業靴 ELEPASS307のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ELEPASS307-24.0
ELEPASS307-28.0
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(cm)
JANコード トラスココード 質量(g)

7,188円

( 7,907円 )
1個 あり

1日目

244979058741493811-1488560

7,245円

( 7,970円 )
1個 あり

1日目

284979058741578811-1496680

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました