(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-731N ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-731N ブラック

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,312円 ~ 5,486円
税込価格
5,843円 ~ 6,035円

【特長】・水や油で滑りやすい床面での作業に適したハイグリップソールです・かかと...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 形状:
    短靴
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 色詳細:
    ブラック
  • 甲被材質:
    人工皮革
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 中敷仕様:
    EVAインソール
  • 靴底材質:
    EVA/合成ゴム

(i)ご注意

  • つま先保護性能(先芯装備)はありません。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
22
4548890120232
124-5514
430

1個

5,312( 5,843円 )

6日目

23
4548890120249
124-3996
450

1個

5,312( 5,843円 )

6日目

24
4548890120256
124-3970
470

1個

5,312( 5,843円 )

6日目

25
4548890120263
124-7152
490

1個

5,312( 5,843円 )

1日目

26
4548890120270
124-7154
520

1個

5,486( 6,035円 )

1日目

27
4548890120287
124-7143
550

1個

5,312( 5,843円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水や油で滑りやすい床面での作業に適したハイグリップソールです
・かかとが低く、脱ぎ履きしやすいクロッグタイプです
・サンダルやスリッパよりもかかと部分が足の動きに付いてくるように設計されています
・交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします
【用途】
・居酒屋など靴の着脱が多い職場
・食品工場
・厨房
・食堂

(i)ご注意

  • つま先保護性能(先芯装備)はありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-731N ブラック

超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-731N ブラック

    ミドリ安全 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H‐720N ホワイト 24.5CM

    ミドリ安全 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H‐720N ホワイト 24.5CM

      ミドリ安全 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H‐720N ホワイト 27.0CM

      ミドリ安全 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H‐720N ホワイト 27.0CM

        ミドリ安全 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H‐720N ホワイト 22.5CM

        ミドリ安全 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H‐720N ホワイト 22.5CM

          ミドリ安全 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H‐720N ホワイト 25.0CM

          ミドリ安全 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H‐720N ホワイト 25.0CM

            ミドリ安全 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H‐720N ホワイト 23.5CM

            ミドリ安全 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H‐720N ホワイト 23.5CM

              ミドリ安全 超耐滑作業靴 ハイグリップ H-100C グリーン 27.5CM

              ミドリ安全 超耐滑作業靴 ハイグリップ H-100C グリーン 27.5CM

                メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                通常価格 5,312円 5,701円 5,701円 5,701円 5,701円 5,701円 5,155円
                通常出荷日 1日目~   5日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                商品タイプ 作業靴 - - - - - -
                形状 短靴 - - - - - -
                甲被タイプ ひも無し - - - - - -
                カラー 黒系 - - - - - -
                色詳細 ブラック - - - - - -

                超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-731N ブラックのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました