(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 ミラーベルデハード 440mmX350mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 ミラーベルデハード 440mmX350mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,189円
税込単価
20,008円

【特長】・高機能フィルムにより、割れない・破片が飛散しないミラーです・表面が熱...

詳細情報を確認する

  • ミラー形状:
    角型
  • ミラー材質:
    アクリル
  • ミラー枚数:
    1枚
  • タイプ:
    取り付けタイプ
  • 用途:
    室内専用
  • 注意板:
  • 厚さ(mm):
    5
  • 質量(g):
    760.000
  • 材質1:
    PETフィルム
  • 材質2:
    アクリル樹脂(2mm)
  • 材質3:
    アルミ樹脂複合板(3mm)
  • 取付方法:
    両面テープ
  • JANコード:
    4979058922199
  • トラスココード:
    811-1391
  • 高さ(mm):
    440
  • 幅(mm):
    350

型番

MVH-350 解除

Loading...

型番サイズ(mm)厚さ(mm)JANコード質量(g)材質取付方法
MVH-350350×44054979058922199760.000PETフィルム/アクリル樹脂(2mm)/アルミ樹脂複合板(3mm)両面テープ貼り付け
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MVH-350

1個

18,189( 20,008円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高機能フィルムにより、割れない・破片が飛散しないミラーです
・表面が熱やキズに強いです
・重量はガラス鏡の約半分の軽量仕様です
【用途】
・割れて飛散する恐れのあるものを、持ち込むことができないところでの使用
・異物混入対策
・震災対策

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 ミラーベルデハード 440mmX350mmの型番MVH-350のページです。
型番MVH-350に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 ミラーベルデハード 440mmX350mm

ミドリ安全 ミラーベルデハード 440mmX350mm

    52x290mm ズボンすそ止めバンド(OD色)

    52x290mm ズボンすそ止めバンド(OD色)

      タクティカルブーツ 8 タクティカルスポルト

      タクティカルブーツ 8 タクティカルスポルト

        踏抜き防止板・ワイド樹脂先芯入り長靴

        踏抜き防止板・ワイド樹脂先芯入り長靴

          甲プロテクター

          甲プロテクター

            静電保護靴 セーフティックPW7050

            静電保護靴 セーフティックPW7050

              踏抜き防止板入りゴム長靴

              踏抜き防止板入りゴム長靴

                作業靴(軽ダッシュ150)

                作業靴(軽ダッシュ150)

                  作業靴用中敷シートカップインソール

                  作業靴用中敷シートカップインソール

                    静電スーパーセフティシューズ

                    静電スーパーセフティシューズ

                      溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR207カバー付 25.5cm

                      溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR207カバー付 25.5cm

                        ハイカットセーフティー #150

                        ハイカットセーフティー #150

                          セフティシューズ 85115

                          セフティシューズ 85115

                            メーカー ミドリ安全 エスコ Bates(ベイツ) ミドリ安全 エンゼル ミツウマ ミドリ安全 TULTEX ミドリ安全 ジーベック ノサックス 丸五 ジーベック
                            通常価格 18,189円 990円 17,612円 9,400円 2,360円 10,640円 5,939円 1,643円 595円 7,832円 13,970円 3,580円 5,766円
                            通常出荷日 6日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   2日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ミラー形状 角型 - - - - - - - - - - - -
                            ミラー材質 アクリル - - - - - - - - - - - -
                            ミラー枚数 1枚 - - - - - - - - - - - -
                            タイプ 取り付けタイプ - - - - - - - - - - - -
                            用途 室内専用 - - - - - - - - - - - -

                            ミドリ安全 ミラーベルデハード 440mmX350mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました