(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 スニーカー用甲プロ ネイビー L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MKP-SK-W-M
ミドリ安全 スニーカー用甲プロ ネイビー L【2個入り】 ミドリアンゼン スニーカーヨウコウプロ ホワイト M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,723円
税込単価
7,395円

【特長】・落下物から足の甲部を守る取り外し可能な、スニーカーバンド用甲プロテク...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 規格:
    規格無し
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    甲プロテクタ(スニーカーバンド用)
  • 材質1:
    芯材:樹脂
  • 材質2:
    表材:人工皮革
  • 材質3:
    裏材:合成皮革
  • 適合靴:
    バンド靴

(i)ご注意

  • 先芯性能のある安全靴、作業靴との先芯部と甲プロテクターの重なりは、3mm以上重ならないと安全性に不備がでることがあります。

型番

MKP-SK-W-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

MKP-SK-W-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
横(mm)
縦(mm)
適応靴サイズ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MKP-SK-W-M

白系
ホワイト
4979058880758
819-9600
135.000
105
105
22.0~24.0

1パック

2個入り

6,723( 7,395円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・落下物から足の甲部を守る取り外し可能な、スニーカーバンド用甲プロテクターです
【商品仕様】
・建設業
・製造業
・色:ネイビー
・材質:芯材:樹脂
・表材:人工皮革
・裏材:合成皮革
・JANコード:4979058880789
・トラスココード:819-9595
・質量:150g

(i)ご注意

  • 先芯性能のある安全靴、作業靴との先芯部と甲プロテクターの重なりは、3mm以上重ならないと安全性に不備がでることがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 スニーカー用甲プロ ネイビー Lの型番MKP-SK-W-Mのページです。
型番MKP-SK-W-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 スニーカー用甲プロ ネイビー L

ミドリ安全 スニーカー用甲プロ ネイビー L

    着脱式甲プロテクタ(ひも靴用)

    着脱式甲プロテクタ(ひも靴用)

      着脱式甲プロテクタ(長靴用)

      着脱式甲プロテクタ(長靴用)

        丸五 マンダムセーフティー

        丸五 マンダムセーフティー

          着脱式甲プロテクタ(ひも靴用・革巻き)

          着脱式甲プロテクタ(ひも靴用・革巻き)

            ミドリ安全 安全靴用甲プロテクター B2 Lサイズ

            ミドリ安全 安全靴用甲プロテクター B2 Lサイズ

              ハイカットセーフティー #150

              ハイカットセーフティー #150

                甲プロテクター

                甲プロテクター

                  安全作業靴 クレオスプラス

                  安全作業靴 クレオスプラス

                    メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 丸五 ミドリ安全 ミドリ安全 丸五 エンゼル 丸五
                    通常価格 6,723円 3,402円 6,928円 5,043円 5,867円 3,589円 3,580円 2,360円 3,609円
                    通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目   6日目~   1日目~   1日目   3日目   2日目   1日目~  
                    商品タイプ 関連品 関連品 関連品 - 関連品 関連品 作業靴 関連品 安全靴
                    規格 規格無し 規格無し 規格無し - 規格無し 規格無し 規格無し - -
                    その他 オプション - - - - オプション - オプション -
                    詳細タイプ 甲プロテクタ(スニーカーバンド用) 甲プロテクタ(ひも靴用) 甲プロテクタ(長靴用) - 甲プロテクタ(ひも靴用・革巻き) 甲プロテクター(マジックバンド用) - - -
                    材質1 芯材:樹脂 芯材:アルミ 芯材:アルミ - 芯材:アルミ 芯材:アルミ - - -

                    ミドリ安全 スニーカー用甲プロ ネイビー Lのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    MKP-SK-NV-L
                    MKP-SK-NV-LL
                    MKP-SK-NV-M
                    MKP-SK-W-L
                    MKP-SK-W-LL
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    カラー 色詳細 JANコード トラスココード 質量(g) 横(mm) 縦(mm) 適応靴サイズ(cm)

                    7,064円

                    ( 7,770円 )

                    2個入り

                    1パック あり

                    2日目

                    青系ネイビー4979058880789819-9595150.00011011524.5~26.0

                    6,723円

                    ( 7,395円 )

                    2個入り

                    1パック あり

                    2日目

                    青系ネイビー4979058885104819-9596155.00011011526.5~30.0

                    8,710円

                    ( 9,581円 )

                    2個入り

                    1パック あり

                    2日目

                    青系ネイビー4979058880772819-9597135.00010510522.0~24.0

                    7,064円

                    ( 7,770円 )

                    2個入り

                    1パック あり

                    4日目

                    白系ホワイト4979058880765819-9598150.00011011524.5~26.0

                    7,064円

                    ( 7,770円 )

                    2個入り

                    1パック あり

                    1日目

                    白系ホワイト4979058885098819-9599155.00011011526.5~30.0

                    靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました