(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アキレス腱ガード付 ワイド樹脂先芯入りブーツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:YMP-05-27.0
アキレス腱ガード付 ワイド樹脂先芯入りブーツ アキレスケンガードツキスニーカー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,816円
税込単価
10,798円

【特長】・軽くて丈夫な樹脂製プレートが、重い台車などの接触事故からアキレス腱部...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    長編上靴
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 色詳細:
    ブラック
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 規格:
    JSAA認定A種
  • 甲被材質:
    人工皮革/メッシュ
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 先芯材質:
    ワイド樹脂
  • 靴底材質:
    EVA/合成ゴム
  • 材質:
    アンクルガード:樹脂

型番

YMP-05-27.0 解除

Loading...

商品情報を表示

YMP-05-27.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YMP-05-27.0

27
4979058836908
825-8216
1045

1個

9,816( 10,798円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて丈夫な樹脂製プレートが、重い台車などの接触事故からアキレス腱部を守ります
・合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します
・かかと部に底減りしにくい合成ゴムを使用しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アキレス腱ガード付 ワイド樹脂先芯入りブーツの型番YMP-05-27.0のページです。
型番YMP-05-27.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アキレス腱ガード付 ワイド樹脂先芯入りブーツ

アキレス腱ガード付 ワイド樹脂先芯入りブーツ

    アキレス腱を守る アンクルガード付き作業靴 YMP-05

    アキレス腱を守る アンクルガード付き作業靴 YMP-05

      溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR207カバー付 25.5cm

      溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR207カバー付 25.5cm

        ミドリ安全 防寒作業靴 MPS-135 MPS-135 23.0

        ミドリ安全 防寒作業靴 MPS-135 MPS-135 23.0

          ミドリ安全 冬用 防寒 作業靴 スニーカー MPS135 ブラック 23.0cm

          ミドリ安全 冬用 防寒 作業靴 スニーカー MPS135 ブラック 23.0cm

            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ノサックス ミドリ安全 ミドリ安全
            通常価格 9,816円 10,802円 13,970円 7,625円 8,286円
            通常出荷日 5日目~   1日目~   4日目   6日目   6日目  
            商品タイプ 作業靴 作業靴 安全靴 - -
            規格 JSAA規格品 JSAA規格品 JIS規格品 - -
            形状 長編上靴 中編上げ 長編上靴 - -
            甲被タイプ ひも式 ひも式 甲プロテクタ - -
            カラー 黒系 黒系 黒系 - -

            アキレス腱ガード付 ワイド樹脂先芯入りブーツのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            YMP-05-27.5
            YMP-05-29.0
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ
            (cm)
            JANコード トラスココード 質量(g)

            9,816円

            ( 10,798円 )
            1個 あり

            6日目

            27.54979058836915825-82171070

            9,816円

            ( 10,798円 )
            1個 あり

            5日目

            294979058836939825-82191120

            作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました