(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電 安全長靴

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:921TS-26.5
静電 安全長靴 セイデンアンゼンクツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,746円
税込単価
17,321円

【特長】・熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層の靴底です・靴底から静電...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 質量(g):
    1380
  • 規格:
    JIST8101総ゴム製L種合格、JIST8103一般静電安全靴に準拠
  • 甲被材質:
    合成ゴム
  • 先芯材質:
    鋼製
  • 靴底材質:
    合成ゴム

(i)ご注意

  • 標準高さ、標準筒周、標準質量は26.0cmを基準にしています。

型番

921TS-26.5 解除

Loading...

商品情報を表示

921TS-26.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

921TS-26.5

26.5
4979058647412
857-2300

1個

15,746( 17,321円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層の靴底です
・靴底から静電気を逃し、スパークを防止します
【用途】
・建設業
・ビルメンテナンス
・製造業
・点検・整備

(i)ご注意

  • 標準高さ、標準筒周、標準質量は26.0cmを基準にしています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

静電 安全長靴の型番921TS-26.5のページです。
型番921TS-26.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電 安全長靴

静電 安全長靴

    ミドリ安全 静電 安全長靴 921T S 24.5cm

    ミドリ安全 静電 安全長靴 921T S 24.5cm

      ミドリ安全 静電 安全長靴 921T S 25.5cm

      ミドリ安全 静電 安全長靴 921T S 25.5cm

        安全長靴 921T

        安全長靴 921T

          ミドリ安全 安全長靴 921T 25.5cm

          ミドリ安全 安全長靴 921T 25.5cm

            安全長靴 913裏付

            安全長靴 913裏付

              メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
              通常価格 15,746円 15,746円 15,746円 14,090円 14,090円 14,161円
              通常出荷日 1日目~   6日目   13日目   6日目   6日目   6日目  
              商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
              規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
              形状 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴
              耐油性 あり あり あり あり あり あり
              静電気帯電防止機能 あり あり あり なし なし なし

              この商品のバリエーション

              型番
              921TS-24.0
              921TS-26.0
              921TS-27.0
              921TS-28.0
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ
              (cm)
              JANコード トラスココード

              15,746円

              ( 17,321円 )
              1個 あり

              6日目

              244979058647368857-2295

              15,746円

              ( 17,321円 )
              1個 あり

              1日目

              264979058647405857-2299

              15,746円

              ( 17,321円 )
              1個 あり

              1日目

              274979058647429857-2301

              15,746円

              ( 17,321円 )
              1個 あり

              6日目

              284979058647443857-2303

              長靴カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました