(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 静電 安全長靴 921T S 24.5cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 静電 安全長靴 921T S 24.5cm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,746円
税込単価
17,321円

【特長】・熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層の靴底です・靴底から静電...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • サイズ(cm):
    24.5
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • JANコード:
    4979058647375
  • トラスココード:
    857-2296
  • 質量(g):
    1380
  • 規格:
    JIST8101総ゴム製L種合格、JIST8103一般静電安全靴に準拠
  • 甲被材質:
    合成ゴム
  • 先芯材質:
    鋼製
  • 靴底材質:
    合成ゴム

(i)ご注意

  • 標準高さ、標準筒周、標準質量は26.0cmを基準にしています。

型番

921TS-24.5 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

921TS-24.5

1個

15,746( 17,321円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層の靴底です
・靴底から静電気を逃し、スパークを防止します
【商品仕様】
・建設業
・製造業
・点検・整備
・ビルメンテナンス
・JIST8101総ゴム製L種合格
・JIST8103一般静電安全靴に準拠
・寸法(cm):24.5
・色:ブラック
・材質:先芯:鋼製
・甲被:合成ゴム
・靴底:合成ゴム
・JANコード:4979058647375
・トラスココード:857-2296
・質量:1380g

(i)ご注意

  • 標準高さ、標準筒周、標準質量は26.0cmを基準にしています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 静電 安全長靴 921T S 24.5cmの型番921TS-24.5のページです。
型番921TS-24.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 静電 安全長靴 921T S 24.5cm

ミドリ安全 静電 安全長靴 921T S 24.5cm

    ミドリ安全 静電 安全長靴 921T S 27.5cm

    ミドリ安全 静電 安全長靴 921T S 27.5cm

      静電 安全長靴

      静電 安全長靴

        ミドリ安全 静電 安全長靴 921T S 25.5cm

        ミドリ安全 静電 安全長靴 921T S 25.5cm

          ミドリ安全 安全長靴 921T 25.5cm

          ミドリ安全 安全長靴 921T 25.5cm

            安全長靴 913裏付

            安全長靴 913裏付

              安全長靴 921T

              安全長靴 921T

                メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                通常価格 15,746円 15,746円 15,746円 15,746円 14,090円 14,161円 14,090円
                通常出荷日 6日目   1日目   1日目~   13日目   6日目   6日目   6日目  
                商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
                形状 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴
                耐油性 あり あり あり あり あり あり あり
                静電気帯電防止機能 あり あり あり あり なし なし なし

                ミドリ安全 静電 安全長靴 921T S 24.5cmのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました