(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全長靴 921T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全長靴 921T

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,090円
税込価格
15,499円

【特長】・熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層の靴底です【用途】・建設...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 質量(g):
    1440
  • 規格:
    JIS T8101 総ゴム製 L種合格
  • 甲被材質:
    合成ゴム
  • 先芯材質:
    鋼製
  • 靴底材質:
    合成ゴム

(i)ご注意

  • 標準高さ、標準筒周、標準質量は26.0cmを基準にしています。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
26.5
4979058702036
857-2289

1個

14,090( 15,499円 )

6日目

27
4979058622839
857-2290

1個

14,090( 15,499円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層の靴底です
【用途】
・建設業
・製造業
・点検・整備
・ビルメンテナンス

(i)ご注意

  • 標準高さ、標準筒周、標準質量は26.0cmを基準にしています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全長靴 921T

安全長靴 921T

    ミドリ安全 安全長靴 921T 25.5cm

    ミドリ安全 安全長靴 921T 25.5cm

      作業長靴 ワークエース W2000 ブラック/ホワイト

      作業長靴 ワークエース W2000 ブラック/ホワイト

        エース軽半長II型プレス底

        エース軽半長II型プレス底

          ミドリ安全 静電 安全長靴 921T S 27.5cm

          ミドリ安全 静電 安全長靴 921T S 27.5cm

            静電 安全長靴

            静電 安全長靴

              ミドリ安全 静電 安全長靴 921T S 25.5cm

              ミドリ安全 静電 安全長靴 921T S 25.5cm

                ミドリ安全 静電 安全長靴 921T S 24.5cm

                ミドリ安全 静電 安全長靴 921T S 24.5cm

                  ワークマスターOSM620 透明底 ブルー

                  ワークマスターOSM620 透明底 ブルー

                    メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミツウマ ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 アキレス
                    通常価格 14,090円 14,090円 4,913円 3,896円 15,746円 15,746円 15,746円 15,746円 3,407円
                    通常出荷日 6日目   6日目   1日目~   8日目   1日目   1日目~   13日目   6日目   1日目  
                    商品タイプ 安全靴 安全靴 作業靴 作業靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 作業靴
                    規格 JIS規格品 JIS規格品 規格無し 規格無し JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 規格無し
                    形状 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴
                    耐油性 あり あり あり なし あり あり あり あり あり
                    静電気帯電防止機能 なし なし なし なし あり あり あり あり なし

                    長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました