(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超軽量先芯入スニーカー WPT-115ブラック×レッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WPT-115-BK/RD-26.5
超軽量先芯入スニーカー WPT-115ブラック×レッド チョウケイリョウサキシンイリスニーカー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,477円
税込単価
7,125円

【特長】・滑りにくさを示す、安全靴作業靴技術指針で定める靴底の耐滑区分5(最高...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    短靴
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    多色
  • 色詳細:
    ブラック×レッド
  • 質量(g):
    650
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 規格:
    JSAA認定A種
  • 甲被材質:
    人工皮革/メッシュ
  • 先芯材質:
    ワイド樹脂
  • 靴底材質:
    EVA/合成ゴム2層

(i)ご注意

  • 質量は26.0cmを基準にした標準重量です。

型番

WPT-115-BK/RD-26.5 解除

Loading...

商品情報を表示

WPT-115-BK/RD-26.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WPT-115-BK/RD-26.5

26.5
4548890142265
789-2811

1個

6,477( 7,125円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑りにくさを示す、安全靴作業靴技術指針で定める靴底の耐滑区分5(最高区分)の性能を持った靴底です
・靴の磨り減りによる交換時期がわかるスリップサイン付です
・薄型スニーカーをモチーフにしたデザインを採用しました
・JSAA認定A種のワークプラスでは最軽量を実現しました
・ワイドで履きやすい樹脂先芯を採用しました
【用途】
・製造業、運送業など

(i)ご注意

  • 質量は26.0cmを基準にした標準重量です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超軽量先芯入スニーカー WPT-115ブラック×レッドの型番WPT-115-BK/RD-26.5のページです。
型番WPT-115-BK/RD-26.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超軽量先芯入スニーカー WPT-115ブラック×レッド

超軽量先芯入スニーカー WPT-115ブラック×レッド

    ミドリ安全 超軽量先芯入スニーカー WPT-110ブラック×ブルー 26.5cm

    ミドリ安全 超軽量先芯入スニーカー WPT-110ブラック×ブルー 26.5cm

      メーカー ミドリ安全 ミドリ安全
      通常価格 6,477円 6,477円
      通常出荷日 1日目~   4日目  
      商品タイプ 作業靴 作業靴
      規格 JSAA規格品 JSAA規格品
      形状 短靴 短靴
      甲被タイプ マジック式 ひも式
      カラー 多色 多色

      超軽量先芯入スニーカー WPT-115ブラック×レッドのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      WPT-115-BK/RD-24.0
      WPT-115-BK/RD-26.0
      WPT-115-BK/RD-27.0
      WPT-115-BK/RD-27.5
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ
      (cm)
      JANコード トラスココード

      6,690円

      ( 7,359円 )
      1個 あり

      4日目

      244548890142210789-2764

      6,689円

      ( 7,358円 )
      1個 あり

      2日目

      264548890142258789-2802

      6,690円

      ( 7,359円 )
      1個 あり

      1日目

      274548890142272789-2829

      6,477円

      ( 7,125円 )
      1個 あり

      13日目

      27.54548890142289789-2837

      作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました