(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 超軽量先芯入スニーカー WPT-110ブラック×ブルー 26.5cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 超軽量先芯入スニーカー WPT-110ブラック×ブルー 26.5cm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,477円
税込単価
7,125円

【特長】・滑りにくさを示す、安全靴作業靴技術指針で定める靴底の耐滑区分5(最高...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    多色
  • サイズ(cm):
    26.5
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック×ブルー
  • JANコード:
    4548890141961
  • トラスココード:
    789-2365
  • 質量(g):
    620
  • 材質1:
    甲被:人工皮革/メッシュ
  • 材質2:
    先芯:ワイド樹脂
  • 材質3:
    靴底:EVA/合成ゴム2層
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 規格詳細:
    JSAA A種認定

(i)ご注意

  • 質量は26.0cmを基準にした標準重量です。

型番

WPT-110-BK/BL-26.5 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WPT-110-BK/BL-26.5

1個

6,477( 7,125円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑りにくさを示す、安全靴作業靴技術指針で定める靴底の耐滑区分5(最高区分)の性能を持った靴底です
・靴の磨り減りによる交換時期がわかるスリップサイン付です
・薄型スニーカーをモチーフにしたデザインを採用しました
・JSAA認定A種のワークプラスでは最軽量を実現しました
・ワイドで履きやすい樹脂先芯を採用しました
【商品仕様】
・製造業、運送業など
・JSAAA種認定
・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
・寸法(cm):26.5
・色:ブラック×ブルー
・材質:甲被:人工皮革/メッシュ
・先芯:ワイド樹脂
・靴底:EVA/合成ゴム2層
・JANコード:4548890141961
・トラスココード:789-2365
・質量:620g

(i)ご注意

  • 質量は26.0cmを基準にした標準重量です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 超軽量先芯入スニーカー WPT-110ブラック×ブルー 26.5cmの型番WPT-110-BK/BL-26.5のページです。
型番WPT-110-BK/BL-26.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 超軽量先芯入スニーカー WPT-110ブラック×ブルー 26.5cm

ミドリ安全 超軽量先芯入スニーカー WPT-110ブラック×ブルー 26.5cm

    超軽量先芯入スニーカー WPT-110ブラック×ブルー

    超軽量先芯入スニーカー WPT-110ブラック×ブルー

      作業用靴CP201 ブラック×ブラック

      作業用靴CP201 ブラック×ブラック

        メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 アシックス
        通常価格 6,477円 6,477円 8,976円
        通常出荷日 4日目   4日目   1日目~  
        商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴
        規格 JSAA規格品 JSAA規格品 JSAA規格品
        形状 短靴 短靴 短靴
        耐油性 なし - なし
        静電気帯電防止機能 なし - なし

        ミドリ安全 超軽量先芯入スニーカー WPT-110ブラック×ブルー 26.5cmのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました