(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐滑・先芯入りスニーカー SLS-705静電ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SLS-705S-BK-26.5
耐滑・先芯入りスニーカー SLS-705静電ブラック タイカツ サキシンイリスニーカー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,740円
税込単価
8,514円

【特長】・靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    静電ブラック
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 規格:
    JIST8103(一般静電作業靴に準拠)、JSAAA種認定
  • 甲被材質:
    人工皮革/メッシュ
  • 先芯材質:
    ワイド樹脂
  • 中敷仕様:
    EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底材質:
    EVA/合成ゴム

(i)ご注意

  • 質量は26.0cmを基準にした標準重量です。

型番

SLS-705S-BK-26.5 解除

Loading...

 
カタログを表示

SLS-705S-BK-26.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
材質3
寸法(cm)
材質4
足幅サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLS-705S-BK-26.5

26.5
4548890200347
789-1504
780
甲被:人工皮革/メッシュ
先芯:ワイド樹脂
靴底:EVA/合成ゴム
26.5
中敷:EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)
EEE

1個

7,740( 8,514円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています
・クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています
・足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します
・従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています
・人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です
【用途】
・弱電製造業
・運送業など

(i)ご注意

  • 質量は26.0cmを基準にした標準重量です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐滑・先芯入りスニーカー SLS-705静電ブラックの型番SLS-705S-BK-26.5のページです。
型番SLS-705S-BK-26.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐滑・先芯入りスニーカー SLS-705静電ブラック

耐滑・先芯入りスニーカー SLS-705静電ブラック

    耐滑・先芯入りスニーカー SLS-705静電

    耐滑・先芯入りスニーカー SLS-705静電

      先芯入りスニーカー SLS-705 静電(マジックタイプ)

      先芯入りスニーカー SLS-705 静電(マジックタイプ)

        メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
        通常価格 7,740円 7,589円 8,416円
        通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~  
        商品タイプ 安全靴 - 作業靴
        規格 JIS規格品 - -
        形状 短靴 - 短靴
        耐油性 なし - なし
        静電気帯電防止機能 あり - あり

        耐滑・先芯入りスニーカー SLS-705静電ブラックのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        SLS-705S-BK-24.5
        SLS-705S-BK-25.5
        SLS-705S-BK-26.0
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ
        (cm)
        JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2 材質3 寸法(cm) 材質4 足幅サイズ

        7,740円

        ( 8,514円 )
        1個 あり

        1日目

        24.54548890200309789-1466750------

        7,740円

        ( 8,514円 )
        1個 あり

        1日目

        25.54548890200323789-1482750------

        7,740円

        ( 8,514円 )
        1個 あり

        1日目

        264548890200330789-1491750------

        作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました