(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超軽量 SL-605シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SL-605-BL-23.5
超軽量 SL-605シリーズ チョウケイリョウスニーカー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,159円
税込単価
6,775円

【特長】・超軽量タイプです・サイドのリフレクターラインが夜間作業などでも自分の...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    600
  • 材質1:
    先芯:樹脂
  • 材質2:
    甲被:人工皮革/メッシュ
  • 材質3:
    中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)
  • 材質4:
    靴底:EVA/合成ゴム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 質量は26.0cmを基準にした標準質量です。

型番

SL-605-BL-23.5 解除

Loading...

【特長】
・超軽量タイプです
・サイドのリフレクターラインが夜間作業などでも自分の位置を知らせることができ安心です
商品情報を表示

SL-605-BL-23.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
寸法(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL-605-BL-23.5

4979058714640
857-7854
ブルー
23.5

1個

6,159( 6,775円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超軽量タイプです
・サイドのリフレクターラインが夜間作業などでも自分の位置を知らせることができ安心です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超軽量 SL-605シリーズの型番SL-605-BL-23.5のページです。
型番SL-605-BL-23.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超軽量 SL-605シリーズ

超軽量 SL-605シリーズ

    超軽量先芯入りスニーカー ワークプラス スーパーライト SL-605

    超軽量先芯入りスニーカー ワークプラス スーパーライト SL-605

      高機能立体成形セフティスニーカー G3695ブラック

      高機能立体成形セフティスニーカー G3695ブラック

        メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
        通常価格 6,159円 6,365円 10,076円
        通常出荷日 1日目~   1日目~   13日目  
        質量(g) 600 - 770
        材質1 先芯:樹脂 - -
        材質2 甲被:人工皮革/メッシュ - -
        材質3 中敷:EVAインソール(抗菌・防臭) - -
        材質4 靴底:EVA/合成ゴム - -

        超軽量 SL-605シリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        SL-605-BK-25.0
        SL-605-BL-24.0
        SL-605-BL-24.5
        SL-605-BL-25.0
        SL-605-BL-25.5
        SL-605-BL-26.0
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        JANコード トラスココード 寸法(cm)

        6,362円

        ( 6,998円 )
        1個 あり

        4日目

        4979058714527857-7842ブラック25

        6,159円

        ( 6,775円 )
        1個 あり

        6日目

        4979058714657857-7855ブルー24

        6,159円

        ( 6,775円 )
        1個 あり

        6日目

        4979058714664857-7856ブルー24.5

        6,159円

        ( 6,775円 )
        1個 あり

        6日目

        4979058714671857-7857ブルー25

        6,159円

        ( 6,775円 )
        1個 あり

        6日目

        4979058714688857-7858ブルー25.5

        6,159円

        ( 6,775円 )
        1個 あり

        6日目

        4979058714695857-7859ブルー26

        作業靴・安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました