(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小指保護先芯入りスニーカー(ひもタイプ) PF-110 29.0cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小指保護先芯入りスニーカー(ひもタイプ) PF-110 29.0cm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,281円
税込単価
9,109円

【特長】・台車作業等から小指も保護出来る国際特許出願中の先芯を搭載しています・...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    甲被:人工皮革/メッシュ●先芯:プロテクトウズ5樹脂●靴底:EVA/合成ゴム
  • 足幅サイズ:
    EEE

型番

PF-110-BL-25.5 解除

Loading...

【特長】
・台車作業等から小指も保護出来る国際特許出願中の先芯を搭載しています
・冷えやさびの問題が無く、軽量の樹脂製先芯です
・ミッドソール一体型のサイドバンパーが台車からの衝撃からアッパーを守ります
【商品仕様】
・倉庫業
・JSAAA種認定
・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
・寸法(cm):29.0
・足幅サイズ:EEE
・色:ブラック
・材質:甲被:人工皮革/メッシュ
・先芯:プロテクトウズ5樹脂
・靴底:EVA/合成ゴム
・JANコード:4548890049557
・トラスココード:811-2261
・質量:915g
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
寸法(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PF-110-BL-25.5

4548890049649
811-2270
825.000
ブルー
25.5

1個

8,281( 9,109円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・台車作業等から小指も保護出来る国際特許出願中の先芯を搭載しています
・冷えやさびの問題が無く、軽量の樹脂製先芯です
・ミッドソール一体型のサイドバンパーが台車からの衝撃からアッパーを守ります
【商品仕様】
・倉庫業
・JSAAA種認定
・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
・寸法(cm):29.0
・足幅サイズ:EEE
・色:ブラック
・材質:甲被:人工皮革/メッシュ
・先芯:プロテクトウズ5樹脂
・靴底:EVA/合成ゴム
・JANコード:4548890049557
・トラスココード:811-2261
・質量:915g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

小指保護先芯入りスニーカー(ひもタイプ) PF-110 29.0cmの型番PF-110-BL-25.5のページです。
型番PF-110-BL-25.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小指保護先芯入りスニーカー(ひもタイプ) PF-110 29.0cm

小指保護先芯入りスニーカー(ひもタイプ) PF-110 29.0cm

    小指保護先芯入りスニーカー (マジックタイプ)  PF-115

    小指保護先芯入りスニーカー (マジックタイプ) PF-115

      セーフティシューズ(US12)

      セーフティシューズ(US12)

        高機能立体成形セフティスニーカー G3590

        高機能立体成形セフティスニーカー G3590

          先芯入り超耐滑スニーカーハイグリップ

          先芯入り超耐滑スニーカーハイグリップ

            プロテクティブスニーカーワイドウルブスイノベート ハイカット

            プロテクティブスニーカーワイドウルブスイノベート ハイカット

              AZ-4436 コックシューズ(男女兼用)

              AZ-4436 コックシューズ(男女兼用)

                防滑プロスニーカーウルトラソール

                防滑プロスニーカーウルトラソール

                  メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 TULTEX ミドリ安全 ミドリ安全 おたふく手袋 アイトス 丸五
                  通常価格 8,281円 7,719円 4,448円 9,863円 8,263円 6,103円 3,210円 5,384円
                  通常出荷日 6日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   9日目   4日目~   1日目~  
                  材質1 甲被:人工皮革/メッシュ●先芯:プロテクトウズ5樹脂●靴底:EVA/合成ゴム - - - 甲被:人工皮革/合成皮革 - - -
                  足幅サイズ EEE EEE - EEE EEE - - -

                  小指保護先芯入りスニーカー(ひもタイプ) PF-110 29.0cmのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  作業靴・安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました