(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 超耐滑ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPH-15N 22.0cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MPH-15N-BK-22.0
ミドリ安全 超耐滑ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPH-15N 22.0cm チョウタイカツワイドジュシサキシンイリスニーカー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,544円
税込単価
9,398円

【特長】・靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    甲被:人工皮革/合成皮革
  • 材質2:
    先芯:ワイド樹脂
  • 材質3:
    靴底:EVA/合成ゴム
  • 足幅サイズ:
    EEE

型番

MPH-15N-BK-22.0 解除

Loading...

商品情報を表示

MPH-15N-BK-22.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
規格
形状
耐油性
静電気帯電防止機能
甲被タイプ
カラー
サイズ(cm)
先芯
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
寸法(cm)
耐圧迫荷重(kN)
規格詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MPH-15N-BK-22.0

安全靴
JSAA規格品
短靴
なし
なし
マジック式
黒系
22
あり
ブラック
4548890132884
825-8701
660
-
-
10±0.1
JSAA A種認定

1個

8,544( 9,398円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました
・グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイル等、様々な床材で耐滑性能を発揮します
・交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします
・親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています
・抗菌・防臭のカップインソールを使用しています
【商品仕様】
・食品業
・ビルメンテナンス業
・水、油、洗剤などを使用する職場
・JSAAA種認定
・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
・寸法(cm):22.0
・足幅サイズ:EEE
・色:ブラック
・材質:甲被:人工皮革/合成皮革
・先芯:ワイド樹脂
・靴底:EVA/合成ゴム
・JANコード:4548890132884
・トラスココード:825-8701
・質量:660g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 超耐滑ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPH-15N 22.0cmの型番MPH-15N-BK-22.0のページです。
型番MPH-15N-BK-22.0に関する仕様情報を記載しております。

ミドリ安全 超耐滑ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPH-15N 22.0cmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MPH-15N-BK-22.5
MPH-15N-BK-23.0
MPH-15N-BK-24.5
MPH-15N-BK-25.0
MPH-15N-BK-26.0
MPH-15N-BK-27.0
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 規格 形状 耐油性 静電気帯電防止機能 甲被タイプ カラー サイズ
(cm)
先芯 色詳細 JANコード トラスココード 質量(g) 寸法(cm) 耐圧迫荷重(kN) 規格詳細

8,544円

( 9,398円 )
1個 あり

6日目

安全靴JSAA規格品短靴なしなしマジック式黒系22.5ありブラック4548890132891825-8702680--10±0.1JSAA A種認定

8,544円

( 9,398円 )
1個 あり

5日目

安全靴JSAA規格品短靴なしなしマジック式黒系23ありブラック4548890132907825-8703700--10±0.1JSAA A種認定

8,544円

( 9,398円 )
1個 あり

6日目

安全靴JSAA規格品短靴なしなしマジック式黒系24.5ありブラック4548890132938825-8706760--10±0.1JSAA A種認定

8,544円

( 9,398円 )
1個 あり

4日目

安全靴JSAA規格品短靴なしなしマジック式黒系25ありブラック4548890132945825-8707780--10±0.1JSAA A種認定

8,466円

( 9,313円 )
1個 あり

1日目

安全靴JSAA規格品短靴なしなしマジック式黒系26ありブラック4548890132969825-8709820--10±0.1JSAA A種認定

8,544円

( 9,398円 )
1個 あり

1日目

安全靴JSAA規格品短靴なしなしマジック式黒系27ありブラック4548890132983825-8711860--10±0.1JSAA A種認定

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました