(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全長靴 913裏付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:913U-23.0
安全長靴 913裏付 アンゼンナガグツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,161円
税込単価
15,577円

【特長】・熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層の靴底です【用途】・建設...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 質量(g):
    1500
  • 規格:
    JIS T8101 総ゴム製 L種合格
  • 甲被材質:
    合成ゴム
  • 先芯材質:
    鋼製
  • 靴底材質:
    合成ゴム

(i)ご注意

  • 標準高さ、標準筒周、標準質量は26.0cmを基準にしています。

型番

913U-23.0 解除

Loading...

商品情報を表示

913U-23.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

913U-23.0

23
4979058401632
857-2268

1個

14,161( 15,577円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層の靴底です
【用途】
・建設業
・製造業
・点検・整備
・ビルメンテナンス

(i)ご注意

  • 標準高さ、標準筒周、標準質量は26.0cmを基準にしています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全長靴 913裏付の型番913U-23.0のページです。
型番913U-23.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全長靴 913裏付

安全長靴 913裏付

    ミドリ安全 安全長靴 921T 25.5cm

    ミドリ安全 安全長靴 921T 25.5cm

      安全長靴 921T

      安全長靴 921T

        ミドリ安全 静電 安全長靴 921T S 25.5cm

        ミドリ安全 静電 安全長靴 921T S 25.5cm

          ミドリ安全 静電 安全長靴 921T S 27.5cm

          ミドリ安全 静電 安全長靴 921T S 27.5cm

            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
            通常価格 14,161円 14,090円 14,090円 15,746円 15,746円
            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   13日目   1日目  
            商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
            規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
            形状 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴
            耐油性 あり あり あり あり あり
            静電気帯電防止機能 なし なし なし あり あり

            安全長靴 913裏付のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            913U-25.5
            913U-26.0
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ
            (cm)
            JANコード トラスココード

            14,161円

            ( 15,577円 )
            1個 あり

            6日目

            25.54979058401670857-2272

            14,161円

            ( 15,577円 )
            1個 あり

            6日目

            264979058401687857-2273

            長靴カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました