(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

K-WORK SB-15 安全ショートブーツ L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

K-WORK SB-15 安全ショートブーツ L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,163円
税込単価
3,479円

【特長】・つま先保護用の鉄芯が入ったショートブーツです・裏地に吸汗速乾素材を使...

詳細情報を確認する

型番

SB15-BK-L 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SB15-BK-L

1個

3,163( 3,479円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・つま先保護用の鉄芯が入ったショートブーツです
・裏地に吸汗速乾素材を使用しています
【商品仕様】
・K-WORKSB-15安全ショートブーツL
・材質:先芯:鉄
・表:ゴム
・裏:メリヤス
・JANコード:4939645572336
・トラスココード:861-2217
・質量:1560g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

K-WORK SB-15 安全ショートブーツ Lの型番SB15-BK-Lのページです。
型番SB15-BK-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

K-WORK SB-15 安全ショートブーツ L

K-WORK SB-15 安全ショートブーツ L

    ジーベック EVAめちゃ軽防寒長靴 85712 SSS ブラック

    ジーベック EVAめちゃ軽防寒長靴 85712 SSS ブラック

      ジーベック EVAめちゃ軽防寒長靴 85712 S ブラック

      ジーベック EVAめちゃ軽防寒長靴 85712 S ブラック

        EVAめちゃ軽防寒長靴 85712 緑系

        EVAめちゃ軽防寒長靴 85712 緑系

          セフティ防寒長靴 85702

          セフティ防寒長靴 85702

            アトム カルックス 男性用 紺 27.0

            アトム カルックス 男性用 紺 27.0

              ミドリ安全 耐滑 安全長靴 ハイグリップ NHG1000 スーパー ブラック

              ミドリ安全 耐滑 安全長靴 ハイグリップ NHG1000 スーパー ブラック

                メーカー K-WORK ジーベック ジーベック ジーベック ジーベック アトム(安全・保護用品) ミドリ安全
                通常価格 3,163円 7,008円 7,008円 5,840円 5,703円 4,975円 11,379円
                通常出荷日 4日目   6日目   1日目   1日目   5日目~   6日目   1日目~  

                K-WORK SB-15 安全ショートブーツ Lのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました