(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

紳士カバー付きショートブーツ ダークグレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CM-2911-GRY-S
紳士カバー付きショートブーツ ダークグレー シンシカバーツキショートタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,405円
税込単価
3,746円

【特長】・丈の短いショートタイプです。・インソール付きです。・泥や砂の侵入を防...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 形状:
    長靴
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    なし
  • 色詳細:
    ダークグレー
  • 足幅サイズ:
    3E

型番

CM-2911-GRY-S 解除

Loading...

 
カタログを表示

CM-2911-GRY-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
靴丈(cm)
寸法(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CM-2911-GRY-S

4580223191250
1040
120-2079
23
23.5-24.0

1個

3,405( 3,746円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈の短いショートタイプです。
・インソール付きです。
・泥や砂の侵入を防ぐカバー付きタイプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

紳士カバー付きショートブーツ ダークグレーの型番CM-2911-GRY-Sのページです。
型番CM-2911-GRY-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

紳士カバー付きショートブーツ ダークグレー

紳士カバー付きショートブーツ ダークグレー

    HEIGI 紳士カバー付きショートブーツ ダークグレー 3L

    HEIGI 紳士カバー付きショートブーツ ダークグレー 3L

      衛生耐油長靴

      衛生耐油長靴

        ミドリ安全 安全長靴(ショートタイプ) MPB-185 L

        ミドリ安全 安全長靴(ショートタイプ) MPB-185 L

          川西 衛生耐油長靴 26.0cm

          川西 衛生耐油長靴 26.0cm

            メーカー ジャパン・パルム ジャパン・パルム 川西工業 ミドリ安全 川西工業
            通常価格 3,405円 3,405円 2,795円 3,793円 2,795円
            通常出荷日 1日目   1日目   7日目   1日目   7日目  
            商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 - -
            形状 長靴 半長靴 長靴 - -
            甲被タイプ ひも式 ひも式 ひも無し - -
            カラー 黒系 灰系 白系 - -
            先芯 なし なし なし - -

            紳士カバー付きショートブーツ ダークグレーのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            CM-2911-GRY-L
            CM-2911-GRY-LL
            CM-2911-GRY-M
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            JANコード 質量(g) トラスココード 靴丈(cm) 寸法(cm)

            4,433円

            ( 4,876円 )
            1個 あり

            1日目

            45802231912741160120-99622425.5-26.0

            4,433円

            ( 4,876円 )
            1個 あり

            1日目

            45802231912811220120-831224.526.5-27.0

            3,405円

            ( 3,746円 )
            1個 あり

            1日目

            45802231912671100121-315723.524.5-25.0

            長靴カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました