(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HEIGI 紳士カバー付きショートブーツ ダークグレー 3L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HEIGI 紳士カバー付きショートブーツ ダークグレー 3L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,405円
税込単価
3,746円

【特長】・丈の短いショートタイプです・インソール付きです【商品仕様】・寸法(c...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    半長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    灰系
  • 先芯:
    なし
  • JANコード:
    4580223191298
  • 質量(g):
    1280.000
  • トラスココード:
    121-3154
  • 材質1:
    本体:合成ゴム
  • 材質2:
    裏生地:ポリエステル
  • 材質3:
    インソール:EVA、ポリエステル
  • 靴丈(cm):
    25.0
  • 色詳細:
    ダークグレー
  • 寸法(cm):
    27.5~28.0
  • 足幅サイズ:
    3E
  • EU(ヨーロッパ)規格サイズ:
    46
  • UK(イギリス)規格サイズ:
    9.5
  • US(アメリカ)規格サイズ:
    10

型番

CM-2911-GRY-3L 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CM-2911-GRY-3L

1個

3,405( 3,746円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈の短いショートタイプです
・インソール付きです
【商品仕様】
・寸法(cm):27.5-28.0
・足幅サイズ:3E
・靴丈(cm):25.0
・色:ダークグレー
・JANコード:4580223191298
・トラスココード:121-3154
・質量:1280g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

HEIGI 紳士カバー付きショートブーツ ダークグレー 3Lの型番CM-2911-GRY-3Lのページです。
型番CM-2911-GRY-3Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HEIGI 紳士カバー付きショートブーツ ダークグレー 3L

HEIGI 紳士カバー付きショートブーツ ダークグレー 3L

    紳士カバー付きショートブーツ ダークグレー

    紳士カバー付きショートブーツ ダークグレー

      ミドリ安全 安全長靴(ショートタイプ) MPB-185 L

      ミドリ安全 安全長靴(ショートタイプ) MPB-185 L

        安全長靴(ショートタイプ) MPB-185

        安全長靴(ショートタイプ) MPB-185

          ケミテックブーツ

          ケミテックブーツ

            メーカー ジャパン・パルム ジャパン・パルム ミドリ安全 ミドリ安全 アゼアス
            通常価格 3,405円 3,405円 3,793円 3,793円 14,470円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
            商品タイプ 作業靴 作業靴 - 作業靴 作業靴
            規格 規格無し - - - JIS規格品
            形状 半長靴 長靴 - 長靴 長靴
            耐油性 なし - - - -
            静電気帯電防止機能 なし - - - あり

            HEIGI 紳士カバー付きショートブーツ ダークグレー 3Lのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            長靴カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました