(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポケブー カーキ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:372-M
ポケブー カーキ アトム ポケブー カーキ M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,540円
税込単価
6,094円

【特長】・アッパーに天然ゴムを使用しており、完全防水です・独自デザインにより高...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 形状:
    長靴
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー詳細:
    カーキ
  • 足幅サイズ:
    EE
  • 材質1:
    本体/表:天然ゴム
  • 材質2:
    裏:ナイロン
  • 材質3:
    フード・紐:ナイロン、ポリプロピレン、ポリエステル

Loading...

商品情報を表示

372-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
靴丈(cm)
寸法(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

372-M

4970181260356
136-2361
39.0
24.5-25.0
490

1個

5,540( 6,094円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アッパーに天然ゴムを使用しており、完全防水です
・独自デザインにより高いグリップ効果を発揮します
・コードストッパーで異物の混入をシャットアウトします
・コンパクトに収納が可能なので、折り畳み傘と一緒に雨の日対策ができます
・携帯用カラビナ付き撥水シューズ袋が付属しており、持ち運びにとても便利です
【用途】
・農作業、ガーデニング、野外フェス、アウトドア、レジャー、タウンユースなど

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポケブー カーキの型番372-Mのページです。
型番372-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポケブー カーキ

ポケブー カーキ

    ライトセーフティーワークス LSW-02

    ライトセーフティーワークス LSW-02

      耐油長靴 黒

      耐油長靴 黒

        メーカー アトム(安全・保護用品) 弘進ゴム おたふく手袋
        通常価格 5,540円 18,270円 3,409円
        通常出荷日 6日目   1日目   1日目  
        商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴
        形状 長靴 長靴 長靴
        甲被タイプ ひも無し ひも無し ひも無し
        カラー詳細 カーキ - -
        足幅サイズ EE - -

        ポケブー カーキのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        372-3L
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        JANコード トラスココード 靴丈(cm) 寸法(cm) 質量(g)

        5,540円

        ( 6,094円 )
        1個 あり

        6日目

        4970181260387136-234440.027.5-28.0570

        長靴カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました