(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディアプレックス防水セーフティシューズ ブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AZ56381-006-26.5
ディアプレックス防水セーフティシューズ ブルー ディアプレックスボウスイセーフティーシューズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,274円
税込単価
10,201円

【特長】・防水・透湿素材です・軽くてクッション性もよく履き心地抜群です・JSA...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    その他規格
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    青系
  • 先芯:
    あり
  • 詳細カラー:
    ブルー
  • 材質:甲被:
    合成皮革+ナイロンメッシュ
  • 材質:底:
    EVA+合成ゴム
  • 材質:先芯:
    樹脂(200J対応)
  • 質量(g):
    760
  • 足幅サイズ:
    EEE

型番

AZ56381-006-26.5 解除

Loading...

 
カタログを表示

AZ56381-006-26.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AZ56381-006-26.5

26.5
4548413741722
833-7938

1個

9,274( 10,201円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水・透湿素材です
・軽くてクッション性もよく履き心地抜群です
・JSAAB種認定
・防水機能接地面より高さ4cm7時間防水
・耐油性ゴム底仕様
【用途】
・屋外作業
・倉庫作業
・物流作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディアプレックス防水セーフティシューズ ブルーの型番AZ56381-006-26.5のページです。
型番AZ56381-006-26.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディアプレックス防水セーフティシューズ ブルー

ディアプレックス防水セーフティシューズ ブルー

    AZ-56381 防水セーフティシューズ(男女兼用)

    AZ-56381 防水セーフティシューズ(男女兼用)

      アイトス ディアプレックス防水セーフティシューズ ブラック 30.0cm

      アイトス ディアプレックス防水セーフティシューズ ブラック 30.0cm

        メーカー アイトス アイトス アイトス
        通常価格 9,274円 7,145円 9,274円
        通常出荷日 1日目   4日目~   1日目  
        商品タイプ 安全靴 作業靴 -
        規格 その他規格 - -
        形状 短靴 短靴 -
        耐油性 あり あり -
        甲被タイプ ひも式 ひも式 -

        ディアプレックス防水セーフティシューズ ブルーのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        AZ56381-006-22.5
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ
        (cm)
        JANコード トラスココード

        9,274円

        ( 10,201円 )
        1個 あり

        1日目

        22.54548413741647833-7930

        作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました