(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アシックス ウィンジョブCP302 ブラックXブラック 22.5cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アシックス ウィンジョブCP302 ブラックXブラック 22.5cm

通常単価(税別)
15,322円
税込単価
16,854円

【特長】・足首をサポートするハイカットタイプです・砂や水が入りにくく、着脱の便...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    ハイカット
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    黒系
  • サイズ(cm):
    22.5
  • 先芯:
    あり
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 先芯材質:
    ガラス繊維強化樹脂
  • 靴底材質:
    合成ゴム
  • 甲被材質:
    人工皮革

型番

FCP302.9090-22.5 解除

Loading...

【特長】
・足首をサポートするハイカットタイプです
・砂や水が入りにくく、着脱の便利なベルト仕様です
【商品仕様】
・JSAAA種認定
・耐圧迫性荷重:4.5±0.04kN
・参考質量:約436g(26.5cm片足、自社計測)
・寸法(cm):22.5
・足幅サイズ:EEE
・色:ブラック/ブラック
・材質:甲被:本体・補強/人工皮革
・先芯:ガラス繊維強化樹脂
・靴底:合成ゴム
・JANコード:4549846996314
・トラスココード:103-6582
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FCP302.9090-22.5

1個

15,322( 16,854円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・足首をサポートするハイカットタイプです
・砂や水が入りにくく、着脱の便利なベルト仕様です
【商品仕様】
・JSAAA種認定
・耐圧迫性荷重:4.5±0.04kN
・参考質量:約436g(26.5cm片足、自社計測)
・寸法(cm):22.5
・足幅サイズ:EEE
・色:ブラック/ブラック
・材質:甲被:本体・補強/人工皮革
・先芯:ガラス繊維強化樹脂
・靴底:合成ゴム
・JANコード:4549846996314
・トラスココード:103-6582

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アシックス ウィンジョブCP302 ブラックXブラック 22.5cmの型番FCP302.9090-22.5のページです。
型番FCP302.9090-22.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アシックス ウィンジョブCP302 ブラックXブラック 22.5cm

アシックス ウィンジョブCP302 ブラックXブラック 22.5cm

    アシックス ウィンジョブCP302 ブラックXブラック 26.5cm

    アシックス ウィンジョブCP302 ブラックXブラック 26.5cm

      アシックス ウィンジョブCP302 ブラックXブラック 24.5cm

      アシックス ウィンジョブCP302 ブラックXブラック 24.5cm

        アシックス ウィンジョブCP302 ブラックXブラック 25.0cm

        アシックス ウィンジョブCP302 ブラックXブラック 25.0cm

          アシックス ウィンジョブCP302 ブラックXブラック 29.0cm

          アシックス ウィンジョブCP302 ブラックXブラック 29.0cm

            アシックス ウィンジョブCP302 ブラックXブラック 28.0cm

            アシックス ウィンジョブCP302 ブラックXブラック 28.0cm

              アシックス ウィンジョブCP302 ブラックXブラック 27.0cm

              アシックス ウィンジョブCP302 ブラックXブラック 27.0cm

                アシックス ウィンジョブCP302 ブラックXブラック 27.5cm

                アシックス ウィンジョブCP302 ブラックXブラック 27.5cm

                  ウィンジョブCP302 ブラック×ブラック

                  ウィンジョブCP302 ブラック×ブラック

                    アシックス ウィンジョブCP301 ホワイトXホワイト 27.5cm

                    アシックス ウィンジョブCP301 ホワイトXホワイト 27.5cm

                      ウィンジョブCP301 ホワイト×ホワイト

                      ウィンジョブCP301 ホワイト×ホワイト

                        アシックス ウィンジョブCP301 ホワイトXホワイト 29.0cm

                        アシックス ウィンジョブCP301 ホワイトXホワイト 29.0cm

                          メーカー アシックス アシックス アシックス アシックス アシックス アシックス アシックス アシックス アシックス アシックス アシックス アシックス
                          通常価格 15,322円 15,322円 15,322円 15,322円 15,322円 15,322円 15,322円 15,322円 15,322円 13,208円 13,208円 13,208円
                          通常出荷日 4日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                          商品タイプ 安全靴 - - - - - - - - - - -
                          規格 JSAA規格品 - - - - - - - - - - -
                          形状 ハイカット - - - - - - - - - - -
                          耐油性 なし - - - - - - - - - - -
                          静電気帯電防止機能 なし - - - - - - - - - - -

                          アシックス ウィンジョブCP302 ブラックXブラック 22.5cmのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          作業靴・安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました